MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
商品
评价
详情
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
  • MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
米思米MISUMI圆形连接器
规格表
类型外壳规格芯数
>>点击此处
端头形状额定电流(A)工作电压(AC.V)线规(mm2/AWG)
MWS-TAC
组合对象
MWS-ZJC >>点击此处

MNS-ZPS >>点击此处


MWS-TAK
组合对象
MWS-ZJK >>点击此处

MWS-ZPS >>点击此处


MWS-TAP
组合对象
MWS-ZJP >>点击此处

MWS-ZPS >>点击此处
162P
(插针)



S
(插孔)
10500≤2/14
310500≤2/14
45500≤0.75/18
55500≤0.75/18
75400≤0.75/18
95400≤0.75/18
105400≤0.75/18
20225500≤4/11
325500≤4/11
425500≤4/11
510500≤2/14
65A/2芯
25A/4芯
500≤0.75/18
≤4/11
710500≤2/14
810500≤2/14
95400≤0.75/18
125400≤0.75/18
155400≤0.75/18
24225500≤4/11
325500≤4/11
425500≤4/11
95A/5芯
25A/4芯
500≤≤0.75/18
≤4/11
1010500≤2/14
1210500≤2/14
195400≤0.75/18
28250500≤10/7
350500≤10/7
425500≤4/11
725500≤4/11
825500≤4/11
95A/5芯
25A/4芯
500≤0.75/18
≤4/11
1025500≤4/11
1210500≤2/14
1610500≤2/14
1710500≤2/14
205400≤0.75/18
245400≤0.75/18
265400≤0.75/18
材质规格
接插方式螺纹连接
外壳材料锌基合金(镀铬)
绝缘体热塑塑料PPS   耐高温260℃(最大)
接触件材料铜(镀金)
接线方式焊接
接触件直径φ1~φ3.5mm
接插次数>500次
温度范围-25℃~+85℃
绝缘电阻M Ω2000
产品概述
此系列产品是威浦电器的WF系列的产品,属于螺纹式锁紧的一款防水连接器。金属外壳,坚固耐用,广泛应用于室内电线连接。
产品特点
1,4种外壳尺寸(16,20,24,28更多规格产品请点击WF系列连接器
2,14种芯数(2,3,4,5,7,9,10,12,16,17,19,20,24和26更多规格产品请点击WF系列连接器
3,此系列是防水系列,非防水系列请点击金属螺纹连接器・MNS系列 弯角型插头
规格概述
1,型号构成
MWS-  TSC-  20-  2-  P
 ①   ②   ③   ④  ⑤
①系列号
②类型:T*插头 Z*:插座
③外壳规格 16,20,24,28
④芯数(2~26)
⑤端头形状 P:插针 S:插孔

2,插头类型
MWS-TAC****   弯角型电缆护套插头  米思米MISUMI圆形连接器
MWS-TAK****   弯角型金属管插头   米思米MISUMI圆形连接器
MWS-TAP****   弯角型塑料管插头   米思米MISUMI圆形连接器
使用方法
米思米MISUMI圆形连接器
使用案例
米思米MISUMI圆形连接器
 

规格表
1,材质规格
米思米MISUMI圆形连接器

2,焊接芯件参数表
焊接芯件参数表
外壳16\芯数23457910
额定电流(A)101055555
工作电压(AC.V)500500500500400400400
线规(mm²/AWG)≤2/14≤2/14≤0.75/18≤0.75/18≤0.75/18≤0.75/18≤0.75/18

外壳20\芯数234567891215
额定电流(A)252525105A/2芯
25A/4芯
1010555
工作电压(AC.V)500500500500500500500400400400
线规(mm²/AWG)≤4/11≤4/11≤4/11≤2/14≤0.75/18
≤4/11
≤2/14≤2/14≤0.75/18≤0.75/18≤0.75/18

外壳24\芯数2349101219
额定电流(A)2525255A/5芯
25A/4芯
10105
工作电压(AC.V)500500500500500500400
线规(mm²/AWG)≤4/11≤4/11≤4/11≤0.75/18
≤4/11
≤2/14≤2/14≤0.75/18

外壳28\芯数23478910121617202426
额定电流(A)50502525255A/5芯
25A/4芯
25101010555
工作电压(AC.V)500500500500500500500500500500400400400
线规(mm²/AWG)≤10/7≤10/7≤4/11≤4/11≤4/11≤0.75/18
≤4/11
≤4/11≤2/14≤2/14≤2/14≤0.75/18≤0.75/18≤0.75/18
尺寸图
米思米MISUMI圆形连接器

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
整个系列型号数众多,请问如何才能正确选型?
请根据外壳尺寸、芯数、插头/插座、插针/插孔、插拔方式等基本规格进行选型。
不能相互组合的类型有:插头与插头、插座与插座、插针与插针、插孔与插孔、不同外壳尺寸、不同芯数、不同插拔方式等。
MNS系列能和MWS系列组合使用吗?
MNS系列能和MWS系列组合使用,但是由于MNS系列为非防水连接器,因此两者组合后也不具备防水功能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > MWS系列弯角型插头 金属螺纹防水型