类型 | 外壳规格 | 芯数 >>点击此处 | 端头形状 | 额定电流(A) | 工作电压(AC.V) | 线规(mm2/AWG) |
MNS-ZJC 组合对象 MNS-TSC >>点击此处 或 MNS-TAC >>点击此处 MNS-ZJM 组合对象 MNS-TSM >>点击此处 或 MNS-TAM >>点击此处 MNS-ZJP 组合对象 MNS-TSP >>点击此处 或 MNS-TAP >>点击此处 | 16 | 2 | P (插针) S (插孔) | 10 | 500 | ≤2/14 |
3 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
4 | 5 | 500 | ≤0.75/18 | |||
5 | 5 | 500 | ≤0.75/18 | |||
7 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
9 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
10 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
20 | 2 | 25 | 500 | ≤4/11 | ||
3 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
4 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
5 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
6 | 5A/2芯 25A/4芯 | 500 | ≤0.75/18 ≤4/11 | |||
7 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
8 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
9 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
12 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
15 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
24 | 2 | 25 | 500 | ≤4/11 | ||
3 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
4 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
9 | 5A/5芯 25A/4芯 | 500 | ≤≤0.75/18 ≤4/11 | |||
10 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
12 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
19 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
28 | 2 | 50 | 500 | ≤10/7 | ||
3 | 50 | 500 | ≤10/7 | |||
4 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
7 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
8 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
9 | 5A/5芯 25A/4芯 | 500 | ≤0.75/18 ≤4/11 | |||
10 | 25 | 500 | ≤4/11 | |||
12 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
16 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
17 | 10 | 500 | ≤2/14 | |||
20 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
24 | 5 | 400 | ≤0.75/18 | |||
26 | 5 | 400 | ≤0.75/18 |
接插方式 | 螺纹连接 |
外壳材料 | 锌基合金(镀铬) |
绝缘体 | 热塑塑料PPS 耐高温260℃(最大) |
接触件材料 | 铜(镀金) |
接线方式 | 焊接 |
接触件直径 | φ1~φ3.5mm |
接插次数 | >500次 |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
绝缘电阻M Ω | 2000 |
外壳16\芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
额定电流(A) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
工作电压(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
线规(mm²/AWG) | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
外壳20\芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
额定电流(A) | 25 | 25 | 25 | 10 | 5A/2芯 25A/4芯 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
工作电压(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
线规(mm²/AWG) | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤2/14 | ≤0.75/18 ≤4/11 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
外壳24\芯数 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 19 |
额定电流(A) | 25 | 25 | 25 | 5A/5芯 25A/4芯 | 10 | 10 | 5 |
工作电压(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
线规(mm²/AWG) | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤0.75/18 ≤4/11 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 |
外壳28\芯数 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 |
额定电流(A) | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5A/5芯 25A/4芯 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
工作电压(AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
线规(mm²/AWG) | ≤10/7 | ≤10/7 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤4/11 | ≤0.75/18 ≤4/11 | ≤4/11 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|