XS2系列T形接头型连接器 M12连接器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
XS2系列T形接头型连接器 M12连接器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
专为传感器而设计的XS2连接器
●传感器专用T型接头型连接器。
●可在电缆中途进行集线、分支、菊链连接。
●具有IP67的高防水性,最适用于易暴露在严苛环境下的传感器电缆的连接。
基本规格
●请参阅
>>点击此处
·除SWM-XS2R-D423-1以外均为符合RoHS标准品。
制造商: OMRON
规格表
MISUMI型号
工厂型号
端头形状
电源分类
芯数
重量(g)
SWM-XS2R-D422-1
XS2R-D422-1
集合(插孔-插针-插孔)
DC
4
16.2
SWM-XS2R-D422-5
XS2R-D422-5
16.2
SWM-XS2R-D423-1
XS2R-D423-1
分支(插针-插孔-插针)
14.1
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
圆形连接器
>
XS2系列T形接头型连接器 M12连接器
您还有
2
项规格未选
XS2系列T形接头型连接器 M12连接器
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732223410297
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732223410297