• XS2系列插孔型连接器 M12连接器
  • XS2系列插孔型连接器 M12连接器
  • XS2系列插孔型连接器 M12连接器
  • XS2系列插孔型连接器 M12连接器
  • XS2系列插孔型连接器 M12连接器
  • XS2系列插孔型连接器 M12连接器
  • XS2系列插孔型连接器 M12连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XS2系列插孔型连接器 M12连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
FAQ
特长  专为传感器而设计的XS2连接器
●传感器专用插孔型连接器。有直通型和L型2种类型。
●按接线方式可分为焊接式和螺纹式2种类型。
●具有IP67的高防水性,最适用于易暴露在严苛环境下的传感器电缆的连接。
●电缆夹采用可旋转的橡胶防水盖来固定电缆,因此非常稳定。
●分为AC电源用与DC电源用。
基本规格
●请参阅>>点击此处
·紧固防水帽时请勿使用钳子等工具。请务必用手紧固,否则会导致破损。
·为 保证防水性能,请尽可能紧固防水帽。

制造商: OMRON

规格表




MISUMI型号工厂型号形状类型接线方式电源分类芯数端头形状重量(g)
SWM-XS2C-D421XS2C-D421直通型焊接DC4插孔13.1
SWM-XS2C-D422XS2C-D422L型DC13.6
SWM-XS2C-A421XS2C-A421直通型AC13.1
SWM-XS2C-D4S1XS2C-D4S1直通型螺丝DC17.6
SWM-XS2C-D4S2XS2C-D4S2L型DC17.9

 

 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图


※芯数排列请参阅>>点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > XS2系列插孔型连接器 M12连接器
您还有2项规格未选