• EMS系列电缆夹 MIL规格连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EMS系列电缆夹 MIL规格连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  符合MIL标准的MMS电缆夹
●安装在MS连接器上,通过紧固电缆减轻电缆端的负载,防止断线。
●如果是符合MIL标准的其它品牌连接器,则能与该系列产品相互组合。
基本规格
请参阅>>点击此处
·电缆夹中附带橡胶衬套。
·捆扎散线的总直径或电缆外径大于电缆夹的电缆引出口直径时,建议除去内置衬套,或者考虑使用大于当前产品尺寸的衬套。

规格表




型号适用外壳
规格
适用连接器P±0.79
(mm)
R±0.79
(mm)
L±0.79
(mm)
φB±0.41
(mm)
φE(以下)
(mm)
C±0.79
(mm)
A螺纹
(Class: 2B)
EMS3057A-614.14SEMS3106A(直通型)
>>点击此处
EMS3108A(弯角型)
>>点击此处
EMS3101A(中继型)
>>点击此处
EMS3100A(面板型)
>>点击此处
24.6126.9722.227.9211.1373.683/4-20UNEF
EMS3057A-816.16S27.7929.3623.8311.1014.2770.507/8-20UNEF
EMS3057A-101830.1831.7523.8314.2715.8867.321-20UNEF
EMS3057A-1220.2234.9237.3123.8315.8819.0564.151-3/16-18UNEF
EMS3057A-1624.2842.0642.8826.1919.0523.8360.981-7/16-18UNEF

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 连接器(选购件/其他) > EMS系列电缆夹 MIL规格连接器
您还有2项规格未选