类型 | 外壳 规格 | 排列编号 >>点击此处 | 端头 形状 | 芯数 | A+0.79-0.79 (mm) | B+0.12-0.12 (mm) | φC+0.5-0.5 (mm) | D+0.79-0.00 (mm) | E±1 (mm) | F以下 (mm) | φG+0.25-0.12 (mm) | φH+0.5-0.5 (mm) | J(螺纹-2A) | 固定螺丝(参考) | |
UNEF | 公制 | ||||||||||||||
EMS3102A 面板安装型 ※嵌合对象 EMS3106A >>点击此处 EMS3108A >>点击此处 | 14S | 2 | P 插针 S 插孔 | 4 | 30.18 | 23.01 | 23.90 | 14.28 | 3 | 12.70 | 3.05 | 23.01 | 7/8−20UNF | #4−40 | M3 |
6 | 6 | ||||||||||||||
16S | 1 | 7 | 32.54 | 24.61 | 27.00 | 14.28 | 3.2 | 12.70 | 3.05 | 26.21 | 1−20UNF | #4−40 | M3 | ||
4 | 2 | ||||||||||||||
18 | 1 | 10 | 34.93 | 26.97 | 30.20 | 19.05 | 4 | 12.70 | 3.05 | 29.36 | 1−1/8−18UNEF | #4−40 | M3 | ||
10 | 4 | ||||||||||||||
19 | 10 | ||||||||||||||
20 | 3 | 3 | 38.10 | 29.36 | 33.40 | 19.05 | 4 | 12.70 | 3.05 | 32.56 | 1−1/4−18UNEF | #4−40 | M3 | ||
4 | 4 | ||||||||||||||
15 | 7 | ||||||||||||||
16 | 9 | ||||||||||||||
18 | 9 | ||||||||||||||
27 | 14 | ||||||||||||||
29 | 17 | ||||||||||||||
22 | 14 | 19 | 41.28 | 31.78 | 36.60 | 19.05 | 4 | 12.70 | 3.05 | 35.71 | 1-3/8-18UNEF | #4−40 | M3 | ||
22 | 4 | ||||||||||||||
23 | 8 | ||||||||||||||
24 | 6 | 8 | 44.45 | 34.93 | 39.70 | 20.63 | 3.5 | 12.70 | 3.73 | 38.91 | 1−1/2−18UNEF | #6−32 | M3.5 | ||
10 | 7 | ||||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||||
28 | 24 | ||||||||||||||
28 | 11 | 22 | 50.80 | 39.67 | 46.10 | 20.63 | 3.5 | 12.70 | 3.73 | 45.26 | 1−3/4−18UNEF | #6−32 | M3.5 | ||
12 | 26 | ||||||||||||||
16 | 20 | ||||||||||||||
21 | 37 |
外壳规格 | 插芯编号 | 针数 | 触点规格 | |||
#16 | #12 | #8 | #4 | |||
14S | 14S-2 | 4 | 4 | |||
14S-6 | 6 | 6 | ||||
16S | 16S-1 | 7 | 7 | |||
16S-4 | 2 | 2 | ||||
18 | 18-1 | 10 | 10 | |||
18-10 | 4 | 4 | ||||
18-19 | 10 | 10 | ||||
20 | 20-3 | 3 | 3 | |||
20-4 | 4 | 4 | ||||
20-15 | 7 | 7 | ||||
20-16 | 9 | 7 | 2 | |||
20-18 | 9 | 6 | 3 | |||
20-27 | 14 | 14 | ||||
20-29 | 17 | 17 | ||||
22 | 22-14 | 19 | 19 | |||
22-22 | 4 | 4 | ||||
22-23 | 8 | 8 | ||||
24 | 24-6 | 8 | 8 | |||
24-10 | 7 | 7 | ||||
24-11 | 9 | 6 | 3 | |||
24-28 | 24 | 24 | ||||
28 | 28-11 | 22 | 18 | 4 | ||
28-12 | 26 | 26 | ||||
28-16 | 20 | 20 | ||||
28-21 | 37 | 37 |
触点尺寸 | 额定电流 | 使用线径 | ||
AWG | 截面积 | 外径 | ||
#16 | 13A/20A | #16~#22 | 1.3mm²Max | 1.25-1.7mm |
#12 | 23A/35A | #12-#14 | 3.5mm²Max | 1.95-2.4mm |
#8 | 46A/70A | #8-#10 | 8mm²Max | 4.3-4.8mm |
#4 | 80A/100A | #4-#6 | 22mm²Max | 5.2-6mm |
项目 | ![]() | 表面处理 |
针※无预焊接处理 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘部 | 合成树脂 | − |
扣环 | 磷青铜 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
外壳 | 铝合金 | |
连接螺母 | ||
套管 | ||
端座 | ||
附件螺母 |
外壳规格 | 插芯编号 | 针数 | 触点规格 | |||
#16 | #12 | #8 | #4 | |||
14S | 14S-2 | 4 | 4 | |||
14S-6 | 6 | 6 | ||||
16S | 16S-1 | 7 | 7 | |||
16S-4 | 2 | 2 | ||||
18 | 18-1 | 10 | 10 | |||
18-10 | 4 | 4 | ||||
18-19 | 10 | 10 | ||||
20 | 20-3 | 3 | 3 | |||
20-4 | 4 | 4 | ||||
20-15 | 7 | 7 | ||||
20-16 | 9 | 7 | 2 | |||
20-18 | 9 | 6 | 3 | |||
20-27 | 14 | 14 | ||||
20-29 | 17 | 17 | ||||
22 | 22-14 | 19 | 19 | |||
22-22 | 4 | 4 | ||||
22-23 | 8 | 8 | ||||
24 | 24-6 | 8 | 8 | |||
24-10 | 7 | 7 | ||||
24-11 | 9 | 6 | 3 | |||
24-28 | 24 | 24 | ||||
28 | 28-11 | 22 | 18 | 4 | ||
28-12 | 26 | 26 | ||||
28-16 | 20 | 20 | ||||
28-21 | 37 | 37 |
触点尺寸 | 额定电流 | 使用线径 | ||
AWG | 截面积 | 外径 | ||
#16 | 13A/20A | #16~#22 | 1.3mm²Max | 1.25-1.7mm |
#12 | 23A/35A | #12-#14 | 3.5mm²Max | 1.95-2.4mm |
#8 | 46A/70A | #8-#10 | 8mm²Max | 4.3-4.8mm |
#4 | 80A/100A | #4-#6 | 22mm²Max | 5.2-6mm |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|