类型 | 外壳 规格 | 排列编号 >>点击此处 | 端头 形状 | 芯数 | φA以下 (mm) | φB+0.00-0.38 (mm) | φC+0.38-0.00 (mm) | D+0.12-0.12 (mm) | E以下 (mm) | M螺纹 | N螺纹-2A |
EMS3106A 直通型 ※嵌合对象 EMS3102A >>点击此处 EMS3101A >>点击此处 EMS3100A >>点击此处 | 14S | 2 | P 插针 S 插孔 | 4 | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 13.49 | 42.87 | 7/8−20UNEF | 3/4−20UNEF |
6 | 6 | ||||||||||
16S | 1 | 7 | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 13.49 | 42.87 | 1−20UNEF | 7/8−20UNEF | ||
4 | 2 | ||||||||||
18 | 1 | 10 | 34.13 | 23.62 | 19.72 | 18.26 | 52.37 | 1−1/8−18UNEF | 1−20UNEF | ||
10 | 4 | ||||||||||
19 | 10 | ||||||||||
20 | 3 | 3 | 37.31 | 26.67 | 23.68 | 18.26 | 55.57 | 1−1/4−18UNEF | 1−3/16−18UNEF | ||
4 | 4 | ||||||||||
15 | 7 | ||||||||||
16 | 9 | ||||||||||
18 | 9 | ||||||||||
27 | 14 | ||||||||||
29 | 17 | ||||||||||
22 | 14 | 19 | 40.48 | 29.85 | 26.07 | 18.26 | 55.57 | 1−3/8−18UNEF | 1−3/16−18UNEF | ||
22 | 4 | ||||||||||
23 | 8 | ||||||||||
24 | 6 | 8 | 43.66 | 33.02 | 29.247 | 18.26 | 58.72 | 1−1/2−18UNEF | 1−7/16−18UNEF | ||
10 | 7 | ||||||||||
11 | 9 | ||||||||||
28 | 24 | ||||||||||
28 | 11 | 22 | 50.01 | 38.61 | 34.80 | 18.26 | 58.72 | 1−3/4−18UNEF | 1−7/16−18UNEF | ||
12 | 26 | ||||||||||
16 | 20 | ||||||||||
21 | 37 |
外壳规格 | 插芯编号 | 针数 | 触点规格 | |||
#16 | #12 | #8 | #4 | |||
14S | 14S-2 | 4 | 4 | |||
14S-6 | 6 | 6 | ||||
16S | 16S-1 | 7 | 7 | |||
16S-4 | 2 | 2 | ||||
18 | 18-1 | 10 | 10 | |||
18-10 | 4 | 4 | ||||
18-19 | 10 | 10 | ||||
20 | 20-3 | 3 | 3 | |||
20-4 | 4 | 4 | ||||
20-15 | 7 | 7 | ||||
20-16 | 9 | 7 | 2 | |||
20-18 | 9 | 6 | 3 | |||
20-27 | 14 | 14 | ||||
20-29 | 17 | 17 | ||||
22 | 22-14 | 19 | 19 | |||
22-22 | 4 | 4 | ||||
22-23 | 8 | 8 | ||||
24 | 24-6 | 8 | 8 | |||
24-10 | 7 | 7 | ||||
24-11 | 9 | 6 | 3 | |||
24-28 | 24 | 24 | ||||
28 | 28-11 | 22 | 18 | 4 | ||
28-12 | 26 | 26 | ||||
28-16 | 20 | 20 | ||||
28-21 | 37 | 37 |
触点尺寸 | 额定电流 | 使用线径 | ||
AWG | 截面积 | 外径 | ||
#16 | 13A/20A | #16~#22 | 1.3mm²Max | 1.25-1.7mm |
#12 | 23A/35A | #12-#14 | 3.5mm²Max | 1.95-2.4mm |
#8 | 46A/70A | #8-#10 | 8mm²Max | 4.3-4.8mm |
#4 | 80A/100A | #4-#6 | 22mm²Max | 5.2-6mm |
项目 | ![]() | 表面处理 |
针※无预焊接处理 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘部 | 合成树脂 | − |
扣环 | 磷青铜 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
外壳 | 铝合金 | |
连接螺母 | ||
套管 | ||
端座 | ||
附件螺母 |
外壳规格 | 插芯编号 | 针数 | 触点规格 | |||
#16 | #12 | #8 | #4 | |||
14S | 14S-2 | 4 | 4 | |||
14S-6 | 6 | 6 | ||||
16S | 16S-1 | 7 | 7 | |||
16S-4 | 2 | 2 | ||||
18 | 18-1 | 10 | 10 | |||
18-10 | 4 | 4 | ||||
18-19 | 10 | 10 | ||||
20 | 20-3 | 3 | 3 | |||
20-4 | 4 | 4 | ||||
20-15 | 7 | 7 | ||||
20-16 | 9 | 7 | 2 | |||
20-18 | 9 | 6 | 3 | |||
20-27 | 14 | 14 | ||||
20-29 | 17 | 17 | ||||
22 | 22-14 | 19 | 19 | |||
22-22 | 4 | 4 | ||||
22-23 | 8 | 8 | ||||
24 | 24-6 | 8 | 8 | |||
24-10 | 7 | 7 | ||||
24-11 | 9 | 6 | 3 | |||
24-28 | 24 | 24 | ||||
28 | 28-11 | 22 | 18 | 4 | ||
28-12 | 26 | 26 | ||||
28-16 | 20 | 20 | ||||
28-21 | 37 | 37 |
触点尺寸 | 额定电流 | 使用线径 | ||
AWG | 截面积 | 外径 | ||
#16 | 13A/20A | #16~#22 | 1.3mm²Max | 1.25-1.7mm |
#12 | 23A/35A | #12-#14 | 3.5mm²Max | 1.95-2.4mm |
#8 | 46A/70A | #8-#10 | 8mm²Max | 4.3-4.8mm |
#4 | 80A/100A | #4-#6 | 22mm²Max | 5.2-6mm |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|