同轴电缆 SYWV型
商品
评价
详情
  • 同轴电缆 SYWV型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

同轴电缆 SYWV型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  同轴SYWV
●50Ω/75Ω的同轴电缆。
a.切割订购:末位数字为长度(100m以下)
b.整卷订购:末位数字为100
注意:1卷=100m

规格表




类型长度(m)通用规格特性阻抗
Ω
(10MHz)
导体绝缘外部导体外被电气特性概算重量kg/km
材质构成
根/mm
材质外径约mm材质材质材质颜色外径约mm导体电阻
Ω/km
(20℃)
耐电压V/分传播速率约%静电容
SYWV75-3HT10~100
(指定单位10m)
SYWV75-375AC1/0.6PE3AC铝箔PVC572200065.95333
SYWV75-5HTSYWV75-5AC1/1.02PE4.8AC铝箔PVC7.222.5200065.95349
*CW 软铜绞线,AC 软铜线,TC 镀锡铜丝,ACC 铜包铝合金线,PE 聚乙烯,PVC 聚氯乙烯

概述・特性

标准衰减量
类型标准衰减量(单位: dB/km)
200MHz400MHz900MHz1500MHz1800MHz2100MHz2500MHz
SYWV75-3HT0.190.290.450.580.610.670.78
SYWV75-5HT0.991.5-----
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 同轴电缆 > 同轴电缆 SYWV型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页