类型 | 截面积 mm2 | 颜色 | 指定长度 | AWG 规格 | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 成品 外径 | 参考 重量 kg/km | |||||
容许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 构成 根/mm | 外径 约mm | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-UL1330HB | 0.3 | W(白) | ![]() | 10~100m (指定单位10m) | 22 | 10.7 | 53.1 | 5000 | 19/0.16 | 0.76 | 0.57 | FEP | 1.9 | 8.6 |
BK(黑) | ![]() | |||||||||||||
0.5 | R(红) | ![]() | 20 | 14.7 | 32.4 | 5000 | 19/0.2 | 0.97 | 0.56 | 2.09 | 11 | |||
0.75 | BE(蓝) | ![]() | 18 | 20.1 | 20.4 | 5000 | 19/0.25 | 1.21 | 0.57 | 2.35 | 16 | |||
1.25 | Y(黄) | ![]() | 16 | 23.8 | 15.8 | 5000 | 19/0.29 | 1.36 | 0.57 | 2.5 | 16 | |||
2.0 | G(绿) | ![]() | 14 | 32.5 | 10 | 5000 | 19/0.36 | 1.7 | 0.57 | 2.84 | 18 |
类型 | 截面积 mm2 | 颜色 | 指定长度 | AWG 规格 | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 成品 外径 | 参考 重量 kg/km | |||||
容许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 构成 根/mm | 外径 约mm | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-UL1330HB | 0.3 | W(白) | ![]() | 10~100m (指定单位10m) | 22 | 10.7 | 53.1 | 5000 | 19/0.16 | 0.76 | 0.57 | FEP | 1.9 | 8.6 |
BK(黑) | ![]() | |||||||||||||
0.5 | R(红) | ![]() | 20 | 14.7 | 32.4 | 5000 | 19/0.2 | 0.97 | 0.56 | 2.09 | 11 | |||
0.75 | BE(蓝) | ![]() | 18 | 20.1 | 20.4 | 5000 | 19/0.25 | 1.21 | 0.57 | 2.35 | 16 | |||
1.25 | Y(黄) | ![]() | 16 | 23.8 | 15.8 | 5000 | 19/0.29 | 1.36 | 0.57 | 2.5 | 16 | |||
2.0 | G(绿) | ![]() | 14 | 32.5 | 10 | 5000 | 19/0.36 | 1.7 | 0.57 | 2.84 | 18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|