类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 指定长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-RVEC | 0.5 | W(白) BK(黑) R(红) BE(蓝) Y(黄) GN(绿) O(橙) BR(棕) H(灰) GY(绿/黄) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10~100 (指定单位10m) | 20 | 2.1 | 10.1 | 10 | 39 | 0.013 | 2000 | 33/0.14 | 0.93 | 无 | 0.6 | PVC |
0.75 | 18 | 2.25 | 12.9 | 13 | 26 | 0.011 | 2000 | 49/0.14 | 1.13 | 0.6 | ||||||
1.5 | 15 | 3 | 21.6 | 19 | 13.3 | 0.01 | 2500 | 53/0.19 | 1.6 | 0.7 | ||||||
2.5 | 13 | 3.7 | 31.6 | 22 | 7.98 | 0.009 | 2500 | 89/0.19 | 2.07 | 0.8 | ||||||
4.0 | 11 | 4.3 | 50.3 | 33 | 4.95 | 0.007 | 2500 | 81/0.25 | 2.6 | 0.8 | ||||||
6.0 | 9 | 4.75 | 71.2 | 45 | 3.3 | 0.006 | 2500 | 79/0.31 | 3.18 | 0.8 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
推荐名 | 多芯UL规格电缆 | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | MISUIM | MISUIM | 和柔(HELUKABEL)[德国 | MISUIM |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 指定长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-RVEC | 0.5 | W(白) BK(黑) R(红) BE(蓝) Y(黄) GN(绿) O(橙) BR(棕) H(灰) GY(绿/黄) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10~100 (指定单位10m) | 20 | 2.1 | 10.1 | 10 | 39 | 0.013 | 2000 | 33/0.14 | 0.93 | 无 | 0.6 | PVC |
0.75 | 18 | 2.25 | 12.9 | 13 | 26 | 0.011 | 2000 | 49/0.14 | 1.13 | 0.6 | ||||||
1.5 | 15 | 3 | 21.6 | 19 | 13.3 | 0.01 | 2500 | 53/0.19 | 1.6 | 0.7 | ||||||
2.5 | 13 | 3.7 | 31.6 | 22 | 7.98 | 0.009 | 2500 | 89/0.19 | 2.07 | 0.8 | ||||||
4.0 | 11 | 4.3 | 50.3 | 33 | 4.95 | 0.007 | 2500 | 81/0.25 | 2.6 | 0.8 | ||||||
6.0 | 9 | 4.75 | 71.2 | 45 | 3.3 | 0.006 | 2500 | 79/0.31 | 3.18 | 0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|