类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-PKK | 0.5 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 21 | 无 绞合 | 2 | 5.3 | 38 | 7.2 | 39 | 0.012 | 2000 | 20/0.18 | 0.93 | 无 | 0.5 | PVC | 1.95 | 0.6 | PVC |
3 | 3 | 5.7 | 39 | 6.2 | 0.6 | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.5 | 57 | 9.6 | 26 | 0.011 | 2000 | 30/0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.36 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 7 | 59 | 8.4 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 73 | 7.4 | 0.8 | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.3 | 88 | 6.8 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | 6 | 7.8 | 85 | 5.9 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8.4 | 98 | 5.5 | 0.4 | 1.96 | 0.8 | |||||||||||||
8 | 8 | 9.4 | 118 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10.2 | 143 | 4.8 | 1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 10.9 | 174 | 4.1 | 1.2 | |||||||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 6.8 | 65 | 11.5 | 19.5 | 0.01 | 2000 | 40/0.18 | 1.31 | 0.6 | 2.53 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 7.3 | 69 | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 8.2 | 89 | 8.9 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | 6 | 9.9 | 129 | 7.5 | 1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 13.3 | 246 | 5.2 | 1.2 | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.9 | 92 | 15.1 | 13.3 | 0.01 | 2000 | 30/0.26 | 1.64 | 0.7 | 3.06 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 8.7 | 100 | 13.1 | 0.9 | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.7 | 129 | 11.7 | 1 | |||||||||||||||
5 | 5 | 10.9 | 163 | 10.7 | 1.1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 13.8 | 247 | 8.6 | 1.2 | |||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 9.6 | 138 | 21.3 | 7.98 | 0.009 | 2000 | 48/0.26 | 2.08 | 0.8 | 3.7 | 1 | ||||||
3 | 3 | 10.6 | 152 | 18.4 | 1.1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.5 | 191 | 16.5 | 1.1 | |||||||||||||||
5 | 5 | 12.8 | 236 | 15 | 1.2 |
额定电压 | 300/500V | 屏蔽功能 | 无 |
护套(外皮)颜色 | 黑 | 地线 | YG(黄/绿)色 |
特性 | 耐热性 / 耐化学药品性 | 代表规格(认证) | CCC |
护套(外皮)材质 | PVC(氯乙烯) | 绝缘体材料 | PVC(氯乙烯) |
电镀 | 无 | 耐电压 | 2000V/min |
绞合构造 | 无绞合 | 用途 | 固定布线 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-PKK | 0.5 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 21 | 无 绞合 | 2 | 5.3 | 38 | 7.2 | 39 | 0.012 | 2000 | 20/0.18 | 0.93 | 无 | 0.5 | PVC | 1.95 | 0.6 | PVC |
3 | 3 | 5.7 | 39 | 6.2 | 0.6 | |||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.5 | 57 | 9.6 | 26 | 0.011 | 2000 | 30/0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.36 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 7 | 59 | 8.4 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 73 | 7.4 | 0.8 | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.3 | 88 | 6.8 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | 6 | 7.8 | 85 | 5.9 | 0.8 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8.4 | 98 | 5.5 | 0.4 | 1.96 | 0.8 | |||||||||||||
8 | 8 | 9.4 | 118 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10.2 | 143 | 4.8 | 1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 10.9 | 174 | 4.1 | 1.2 | |||||||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 6.8 | 65 | 11.5 | 19.5 | 0.01 | 2000 | 40/0.18 | 1.31 | 0.6 | 2.53 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 7.3 | 69 | 10 | 0.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 8.2 | 89 | 8.9 | 0.9 | |||||||||||||||
6 | 6 | 9.9 | 129 | 7.5 | 1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 13.3 | 246 | 5.2 | 1.2 | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.9 | 92 | 15.1 | 13.3 | 0.01 | 2000 | 30/0.26 | 1.64 | 0.7 | 3.06 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 8.7 | 100 | 13.1 | 0.9 | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.7 | 129 | 11.7 | 1 | |||||||||||||||
5 | 5 | 10.9 | 163 | 10.7 | 1.1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 13.8 | 247 | 8.6 | 1.2 | |||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 9.6 | 138 | 21.3 | 7.98 | 0.009 | 2000 | 48/0.26 | 2.08 | 0.8 | 3.7 | 1 | ||||||
3 | 3 | 10.6 | 152 | 18.4 | 1.1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.5 | 191 | 16.5 | 1.1 | |||||||||||||||
5 | 5 | 12.8 | 236 | 15 | 1.2 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 150 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | ||||
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 GB/T18380.12 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 150 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | ||||
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|