类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-SNT | 0.2 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 24 | 绞线 | 2 | 3.80 | 21 | 4.02 | 93 | 10 | 300 | 45/0.08 | 0.62 | 锡 | 0.19 | PVC | 1.00 | 0.85 | PVC |
3 | 3 | 3.95 | 24 | 3.49 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.21 | 29 | 3.11 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4.50 | 32 | 2.84 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 4.80 | 36 | 2.63 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 5.41 | 46 | 2.30 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 6.10 | 57 | 2.14 | 1.00 | |||||||||||||||
12 | 12 | 6.25 | 64 | 1.82 | ||||||||||||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 4.10 | 24 | 5.16 | 65 | 65/0.08 | 0.76 | 0.20 | 1.15 | 0.85 | ||||||||
3 | 3 | 4.27 | 29 | 4.47 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.57 | 34 | 3.99 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4.91 | 40 | 3.64 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 5.25 | 46 | 3.37 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 6.25 | 61 | 2.95 | 1.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | 6.70 | 71 | 2.75 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 6.87 | 81 | 2.33 | ||||||||||||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 4.60 | 30 | 7.17 | 39 | 108/0.08 | 0.96 | 0.22 | 1.40 | 0.85 | ||||||||
3 | 3 | 4.81 | 37 | 6.22 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 5.17 | 43 | 5.55 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5.58 | 54 | 5.07 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6.30 | 66 | 4.68 | 1.00 | |||||||||||||||
8 | 8 | 7.16 | 83 | 4.11 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 7.70 | 97 | 3.82 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 7.91 | 111 | 3.25 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-SNT | 0.2 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 24 | 绞线 | 2 | 3.80 | 21 | 4.02 | 93 | 10 | 300 | 45/0.08 | 0.62 | 锡 | 0.19 | PVC | 1.00 | 0.85 | PVC |
3 | 3 | 3.95 | 24 | 3.49 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.21 | 29 | 3.11 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4.50 | 32 | 2.84 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 4.80 | 36 | 2.63 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 5.41 | 46 | 2.30 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 6.10 | 57 | 2.14 | 1.00 | |||||||||||||||
12 | 12 | 6.25 | 64 | 1.82 | ||||||||||||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 4.10 | 24 | 5.16 | 65 | 65/0.08 | 0.76 | 0.20 | 1.15 | 0.85 | ||||||||
3 | 3 | 4.27 | 29 | 4.47 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.57 | 34 | 3.99 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4.91 | 40 | 3.64 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 5.25 | 46 | 3.37 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 6.25 | 61 | 2.95 | 1.00 | |||||||||||||||
10 | 10 | 6.70 | 71 | 2.75 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 6.87 | 81 | 2.33 | ||||||||||||||||
0.5 | 2 | 20 | 2 | 4.60 | 30 | 7.17 | 39 | 108/0.08 | 0.96 | 0.22 | 1.40 | 0.85 | ||||||||
3 | 3 | 4.81 | 37 | 6.22 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 5.17 | 43 | 5.55 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5.58 | 54 | 5.07 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6.30 | 66 | 4.68 | 1.00 | |||||||||||||||
8 | 8 | 7.16 | 83 | 4.11 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 7.70 | 97 | 3.82 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 7.91 | 111 | 3.25 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
电流减少系数 | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 | 0.28 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | JIS C3306 | 试验方法: ·JIS C3005 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 120 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 90 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 75 | - | ||
老化条件 | 100℃ 48小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | UL758 | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1061 | |
(Mpa) | 20.7 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | JIS C3306 | 试验方法: ·JIS C3005 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 120 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 85 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80 | - | ||
老化条件 | 100℃ 48小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | UL758 | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 45 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|