电缆 非标/彩线/对绞/带屏蔽/30V/SNTS/固定电缆
商品
评价
详情
  • 电缆 非标/彩线/对绞/带屏蔽/30V/SNTS/固定电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 非标/彩线/对绞/带屏蔽/30V/SNTS/固定电缆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
● 产品结构
非标带屏蔽信号线 产品结构图
以1P产品为例

●根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
尺寸图 带屏蔽尺寸图 截面积尺寸图 芯数外径
1 截面积用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。
截面积越大表示电缆越粗。单位为mm²
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
3 芯数电线中线芯的根数,以数字进行计算
<线芯> 覆有绝缘体的导体。
<绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。
2 AWG美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
4 电缆外径电缆截面的直径。
用于判断连接器装配外壳、电缆夹等
电线的引出口直径尺寸。
规格表
类型截面积
(mm2)
对数指定长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许电流
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-SNTS0.21P1~100
(指定单位1m)
24对绞24.30294.02931030045/0.080.620.19PVC1.000.85PVC
2P45.60453.11
3P65.85532.63
4P86.58662.301.00
5P107.06772.14
7P148.05941.61
13P269.591431.34
20P4011.252021.18
25P5012.342541.071.20
0.31P2224.60335.166565/0.080.760.201.150.85
2P46.40593.99
3P66.68693.371.00
4P87.17822.95
5P107.72932.75
7P148.871182.06
13P2610.741851.72
20P4012.932721.511.20
25P5013.733251.37
0.51P2025.10407.1739108/0.080.960.221.400.85
2P47.22725.55
3P67.57874.681.00
4P88.171054.11
5P108.841223.82
7P1410.231642.87
※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
产品概述
固定用信号电缆 带屏蔽 对绞线 非标
●额定电压:30V
●耐高温:70ºC
●护套材质:黑色PVC
●芯线:对绞结构彩色芯线
●适用于控制线路等固定布线。
●可剪切,1米起售
产品特点
●采用柔软PVC材料,耐磨,耐扭,方便布线
电缆产品特点 耐扭耐弯折

●对绞芯线,带编织屏蔽,抗电磁干扰性能优越。
非标带屏蔽信号线 商品图片

●带铜丝编织屏蔽层,抗干扰性好,保证了电路不受干扰,更好的进行信号连接。
带编织屏蔽层电缆

●导体为对绞加工, 对绞可增强抵抗来自相邻线缆的干扰,同时降低自身信号,通常用于信号传输。
对绞芯线电缆特点
基本特性
●规格特性
温度变化时电流导电系数
环境温度(℃)203040506070
电流减少系数1.110.860.710.50.28
※允许电流值为参考值,并非保证值。

非标带屏蔽电缆 特性速查图

●线芯识别表
非标带屏蔽电缆 芯线识别表

●印字确认
非标带屏蔽电缆 印字确认
※印字实际成一行
※ 上述印字为使用范例,实际印字可能会因每个规格(芯数 / 截面积)的不同而不同
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用

从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。

固定电缆使用方法

固定电缆使用方法
使用案例
工程项目通讯设备大型电器电力设备
电缆使用案例 工程项目电缆使用案例 通讯设备电缆使用案例 大型电器电缆使用案例 电力设备
相关产品
单芯RV电线
CCC/CE规格
中低速运动电缆
信号用 带屏蔽
运动拖链用
和柔控制电缆
电线缠绕管
经济型
相关产品 单芯RV电线相关产品 压接端子相关产品 和柔拖链电缆相关产品 缠绕管

 

规格表
规格表
固定用信号电缆 带屏蔽 非标 30V 规格表

固定用信号电缆 带屏蔽 非标 30V 规格表
类型截面积
(mm2)
对数指定长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许电流
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-SNTS0.21P1~100
(指定单位1m)
24对绞24.30294.02931030045/0.080.620.19PVC1.000.85PVC
2P45.60453.11
3P65.85532.63
4P86.58662.301.00
5P107.06772.14
7P148.05941.61
13P269.591431.34
20P4011.252021.18
25P5012.342541.071.20
0.31P2224.60335.166565/0.080.760.201.150.85
2P46.40593.99
3P66.68693.371.00
4P87.17822.95
5P107.72932.75
7P148.871182.06
13P2610.741851.72
20P4012.932721.511.20
25P5013.733251.37
0.51P2025.10407.1739108/0.080.960.221.400.85
2P47.22725.55
3P67.57874.681.00
4P88.171054.11
5P108.841223.82
7P1410.231642.87

概述・特性
非标带屏蔽电缆 特性速查图

电流减少系数
环境温度(℃)203040506070
电流减少系数1.110.860.710.50.28
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。

线芯识别表
非标带屏蔽电缆 芯线识别表


※注意芯数/对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。

非标带屏蔽电缆 印字确认

产品特性
项目规格条件备注



拉伸强度(Lbf/in2)-JIS C3306试验方法:
·JIS C3005
(Mpa)10-
延伸率(%)120-
老化后拉伸强度(%)90-
老化后延伸率(%)75-
老化条件100℃ 48小时
拉伸强度(Lbf/in2)-UL758试验方法:
·参照UL758
·符合UL1061
(Mpa)20.7-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)70-
老化条件 113℃ 168小时



拉伸强度(Lbf/in2)-JIS C3306试验方法:
·JIS C3005
(Mpa)10-
延伸率(%)120-
老化后拉伸强度(%)85-
老化后延伸率(%)80-
老化条件100℃ 48小时
拉伸强度(Lbf/in2)-UL758试验方法:
·参照UL758
·符合UL20276


·耐燃烧试验
符合VW-1
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)45-
老化条件113℃ 168小时
*以上数值为参考值
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品是否有不带屏蔽的规格?型号是什么?
此款不带屏蔽的型号是:MAST-SNT,请点击此处
信号电缆和电源用电缆可以通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。①机器间必须备有规定电气特性以连接信号②耐干扰对策(屏蔽、双绞线等)③具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)
因此,两者是否能通用取决于电线性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 非标/彩线/对绞/带屏蔽/30V/SNTS/固定电缆