额定电压 | 30V | 屏蔽功能 | 有 |
护套(外皮)颜色 | 黑 | 地线 | 其它 |
特性 | 耐油性 / 耐化学药品性 | 代表规格(认证) | UL |
护套(外皮)材质 | PVC(氯乙烯) | 绝缘体材料 | PVC(氯乙烯) |
电镀 | 无 | 耐电压 | 1500V/5min |
绞合构造 | 对绞 | 型式 | 双绞线 |
用途 | 信号用 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 3000 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1571 |
(Mpa) | 20.7 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 121℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | ||||
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 | |||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 45 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | ||||
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 |
类型 | 截面积 (mm2) | 对数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-SULKK | 0.15 | 1P | 1~100 (指定单位1m) | 26 | 对绞 | 2 | 4.2 | 25 | 2.7 | 140以下 | 10以上 | 1500 | 30/0.08 | 0.51 | 无 | 0.2 | PVC | 0.91 | 1.0 | PVC |
2P | 4 | 5.4 | 38 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 5.6 | 43 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 6 | 50 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 6.5 | 58 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 6.9 | 69 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 7.4 | 78 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 8.4 | 93 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
12P | 24 | 8.6 | 102 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||
18P | 36 | 9.9 | 137 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||||
25P | 50 | 11.6 | 170 | 0.7 | 1.0 | |||||||||||||||
0.3 | 1P | 24 | 2 | 4.8 | 32 | 4.2 | 75以下 | 10以上 | 1500 | 60/0.08 | 0.71 | 0.25 | 1.2 | 1.0 | ||||||
2P | 4 | 6.4 | 50 | 3.2 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 6.7 | 60 | 2.8 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 7.2 | 70 | 2.4 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 7.7 | 80 | 2.2 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 8.3 | 99 | 1.9 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 8.9 | 110 | 1.7 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 10.3 | 130 | 1.7 | 1.0 | |||||||||||||||
12P | 24 | 10.6 | 149 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
18P | 36 | 12.3 | 203 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
25P | 50 | 14.6 | 270 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
0.5 | 1P | 22 | 2 | 5.2 | 40 | 6.5 | 36.7以下 | 10以上 | 1500 | 100/0.08 | 0.92 | 0.25 | 1.42 | 1.0 | ||||||
2P | 4 | 7.1 | 63 | 5.1 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7.4 | 76 | 4.3 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 8.1 | 91 | 3.8 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 8.7 | 107 | 3.5 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 9.4 | 134 | 3 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 10.1 | 148 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 11.8 | 177 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
12P | 24 | 12.1 | 208 | 2.2 | 1.0 | |||||||||||||||
18P | 36 | 14.1 | 303 | 1.9 | 1.0 | |||||||||||||||
25P | 50 | 16.8 | 412 | 1.7 | 1.0 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流 导电系数 | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 | 0.28 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
不带屏蔽固定用信号电缆 BASIC-Pro-MASTER系列 | 端子加工用 绝缘压着端子 | 运动拖链用 和柔控制电缆 | 焊接加工用 Dsub连接器 | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL20276 30V AWG28 细径 | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | 对数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-SULKK | 0.15 | 1P | 1~100 (指定单位1m) | 26 | 对绞 | 2 | 4.2 | 25 | 2.7 | 140以下 | 10以上 | 1500 | 30/0.08 | 0.51 | 无 | 0.2 | PVC | 0.91 | 1.0 | PVC |
2P | 4 | 5.4 | 38 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 5.6 | 43 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 6 | 50 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 6.5 | 58 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 6.9 | 69 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 7.4 | 78 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 8.4 | 93 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
12P | 24 | 8.6 | 102 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||
18P | 36 | 9.9 | 137 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||||
25P | 50 | 11.6 | 170 | 0.7 | 1.0 | |||||||||||||||
0.3 | 1P | 24 | 2 | 4.8 | 32 | 4.2 | 75以下 | 10以上 | 1500 | 60/0.08 | 0.71 | 0.25 | 1.2 | 1.0 | ||||||
2P | 4 | 6.4 | 50 | 3.2 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 6.7 | 60 | 2.8 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 7.2 | 70 | 2.4 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 7.7 | 80 | 2.2 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 8.3 | 99 | 1.9 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 8.9 | 110 | 1.7 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 10.3 | 130 | 1.7 | 1.0 | |||||||||||||||
12P | 24 | 10.6 | 149 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
18P | 36 | 12.3 | 203 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
25P | 50 | 14.6 | 270 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
0.5 | 1P | 22 | 2 | 5.2 | 40 | 6.5 | 36.7以下 | 10以上 | 1500 | 100/0.08 | 0.92 | 0.25 | 1.42 | 1.0 | ||||||
2P | 4 | 7.1 | 63 | 5.1 | 1.0 | |||||||||||||||
3P | 6 | 7.4 | 76 | 4.3 | 1.0 | |||||||||||||||
4P | 8 | 8.1 | 91 | 3.8 | 1.0 | |||||||||||||||
5P | 10 | 8.7 | 107 | 3.5 | 1.0 | |||||||||||||||
7P | 14 | 9.4 | 134 | 3 | 1.0 | |||||||||||||||
8P | 16 | 10.1 | 148 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
10P | 20 | 11.8 | 177 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||
12P | 24 | 12.1 | 208 | 2.2 | 1.0 | |||||||||||||||
18P | 36 | 14.1 | 303 | 1.9 | 1.0 | |||||||||||||||
25P | 50 | 16.8 | 412 | 1.7 | 1.0 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流导电系数 | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 | 0.28 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 3000 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1571 |
(Mpa) | 20.7 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 121℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | ||||
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 | |||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 45 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | ||||
(Mpa) | |||||
延伸率 | (%) | ||||
老化后拉伸强度 | (%) | ||||
老化后延伸率 | (%) | ||||
老化条件 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|