类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |
厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL20276CB | 0.08 | 2 | 1~100米 指定长度 | 28 | 绞合 | 2 | 3.5 | 15.6 | 0.78 | 0.9 | PVC |
3 | 3 | 3.6 | 17 | ||||||||
4 | 4 | 3.8 | 19.4 | ||||||||
6 | 6 | 4.4 | 25.7 | ||||||||
10 | 10 | 5.1 | 35.7 | 1 | |||||||
0.2 | 2 | 24 | 2 | 4.2 | 23.9 | 1.1 | 0.9 | ||||
3 | 3 | 4.3 | 26.5 | ||||||||
4 | 4 | 4.6 | 31.3 | ||||||||
6 | 6 | 5.3 | 41.3 | ||||||||
8 | 8 | 5.6 | 48.5 | ||||||||
10 | 10 | 6.4 | 61.7 | ||||||||
12 | 12 | 6.5 | 65.6 | ||||||||
14 | 14 | 7 | 76.6 | 1 | |||||||
16 | 16 | 7.3 | 84.5 | ||||||||
20 | 20 | 7.5 | 93.1 | ||||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 4.7 | 31.2 | 1.38 | 0.9 | ||||
3 | 3 | 4.9 | 36.2 | ||||||||
4 | 4 | 5.3 | 43.7 | ||||||||
6 | 6 | 6.1 | 57.5 | ||||||||
8 | 8 | 6.5 | 67.9 | ||||||||
10 | 10 | 7.5 | 89 | ||||||||
12 | 12 | 7.8 | 98.5 | 1 | |||||||
14 | 14 | 8.2 | 110.9 | ||||||||
16 | 16 | 8.6 | 123.2 | ||||||||
20 | 20 | 9.4 | 148 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流 导电系数 | 1.08 | 1 | 0.88 | 0.76 | 0.62 | 0.43 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1095 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 GB/T18380.12且符合IEC60227-5 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 300 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL20276CB | 0.08 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 28 | 绞合 | 2 | 3.5 | 15.6 | 0.48 | 246 | 1000 | 500 | 7/0.127 | 0.38 | 锡 | 0.2 | PVC | 0.78 | 0.9 | PVC |
3 | 3 | 3.6 | 17 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 3.8 | 19.4 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 4.4 | 25.7 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 5.1 | 35.7 | 1 | ||||||||||||||||
0.2 | 2 | 24 | 2 | 4.2 | 23.9 | 1.2 | 98.3 | 1000 | 500 | 7/0.2 | 0.61 | 0.25 | 1.1 | 0.9 | ||||||
3 | 3 | 4.3 | 26.5 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4.6 | 31.3 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 5.3 | 41.3 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 5.6 | 48.5 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 6.4 | 61.7 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 6.5 | 65.6 | |||||||||||||||||
14 | 14 | 7 | 76.6 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 7.3 | 84.5 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 7.5 | 93.1 | |||||||||||||||||
0.3 | 2 | 22 | 2 | 4.7 | 31.2 | 1.8 | 63.2 | 1000 | 500 | 7/0.26 | 0.78 | 0.3 | 1.38 | 0.9 | ||||||
3 | 3 | 4.9 | 36.2 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 5.3 | 43.7 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 6.1 | 57.5 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6.5 | 67.9 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 7.5 | 89 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 7.8 | 98.5 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 8.2 | 110.9 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 8.6 | 123.2 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 9.4 | 148 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流 导电系数 | 1.08 | 1 | 0.88 | 0.76 | 0.62 | 0.43 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1095 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 GB/T18380.12且符合IEC60227-5 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 300 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|