1 截面积 | 用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。 截面积越大表示电缆越粗。单位为mm² 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 3 芯数 | 电线中线芯的根数,以数字进行计算 <线芯> 覆有绝缘体的导体。 <绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚, 耐电压性能越高。 | |
2 AWG | 美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 4 电缆外径 | 电缆截面的直径。 用于判断连接器装配外壳、电缆夹等 电线的引出口直径尺寸。 |
类型 | 截面积 (mm2) | 对数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯根数 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 kg/km |
MAST-UL20276SCB | 0.12 | 1P | 1~100米 | 26 | 对绞 | 2 | 4.3 | 30.8 |
1.5P (3C) | 3 | 4.4 | 31.5 | |||||
2P | 4 | 5.4 | 42.3 | |||||
3P | 6 | 5.6 | 47.3 | |||||
4P | 8 | 6 | 53.3 | |||||
5P | 10 | 6.4 | 61.3 | |||||
6P | 12 | 6.9 | 70.1 | |||||
7P | 14 | 6.9 | 74.1 | |||||
8P | 16 | 7.3 | 81 | |||||
10P | 20 | 8.3 | 104.4 | |||||
12P | 24 | 8.5 | 111.9 | |||||
20P | 40 | 11 | 177.3 | |||||
0.2 | 1P | 24 | 2 | 4.7 | 36.8 | |||
1.5P (3C) | 3 | 4.9 | 40 | |||||
2P | 4 | 6.2 | 53.5 | |||||
3P | 6 | 6.4 | 60.6 | |||||
4P | 8 | 6.9 | 71.6 | |||||
5P | 10 | 7.4 | 81.5 | |||||
6P | 12 | 7.9 | 96.2 | |||||
7P | 14 | 7.9 | 102.4 | |||||
8P | 16 | 8.8 | 119.1 | |||||
10P | 20 | 10 | 148.7 | |||||
12P | 24 | 10.3 | 163.5 | |||||
15P | 30 | 11.3 | 184.8 | |||||
18P | 36 | 11.9 | 223.9 | |||||
20P | 40 | 13 | 255.4 | |||||
0.3 | 1P | 22 | 2 | 5.3 | 49.5 | |||
1.5P (3C) | 3 | 5.5 | 51.1 | |||||
2P | 4 | 7 | 72.1 | |||||
3P | 6 | 7.4 | 83.2 | |||||
4P | 8 | 8 | 100.5 | |||||
5P | 10 | 8.6 | 117.6 | |||||
6P | 12 | 9.5 | 131.9 | |||||
8P | 16 | 10.3 | 167 | |||||
10P | 20 | 11.8 | 220.2 | |||||
12P | 24 | 12.2 | 239.7 | |||||
20P | 40 | 15 | 368.9 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时 电流导电系数 | 1.08 | 1 | 0.88 | 0.76 | 0.62 | 0.43 |
工程项目 | 通讯设备 | 大型电器 | 电力设备 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
带屏蔽多芯电缆UL2464 300V | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | 对数 | 指定长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAST-UL20276SCB | 0.12 | 1P | 1~100 (指定单位1m) | 26 | 对绞 | 2 | 4.3 | 30.8 | 0.72 | 154 | 1000 | 500 | 7/0.16 | 0.48 | 锡 | 0.2 | PVC | 0.88 | 0.9 | PVC |
1.5P (3C) | 3 | 4.4 | 31.5 | |||||||||||||||||
2P | 4 | 5.4 | 42.3 | |||||||||||||||||
3P | 6 | 5.6 | 47.3 | |||||||||||||||||
4P | 8 | 6 | 53.3 | |||||||||||||||||
5P | 10 | 6.4 | 61.3 | |||||||||||||||||
6P | 12 | 6.9 | 70.1 | |||||||||||||||||
7P | 14 | 6.9 | 74.1 | |||||||||||||||||
8P | 16 | 7.3 | 81 | |||||||||||||||||
10P | 20 | 8.3 | 104.4 | |||||||||||||||||
12P | 24 | 8.5 | 111.9 | |||||||||||||||||
20P | 40 | 11 | 177.3 | |||||||||||||||||
0.2 | 1P | 24 | 2 | 4.7 | 36.8 | 1.2 | 98.3 | 1000 | 500 | 7/0.2 | 0.61 | 0.25 | 1.1 | 0.9 | ||||||
1.5P (3C) | 3 | 4.9 | 40 | |||||||||||||||||
2P | 4 | 6.2 | 53.5 | |||||||||||||||||
3P | 6 | 6.4 | 60.6 | |||||||||||||||||
4P | 8 | 6.9 | 71.6 | |||||||||||||||||
5P | 10 | 7.4 | 81.5 | |||||||||||||||||
6P | 12 | 7.9 | 96.2 | |||||||||||||||||
7P | 14 | 7.9 | 102.4 | |||||||||||||||||
8P | 16 | 8.8 | 119.1 | 1 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 10 | 148.7 | |||||||||||||||||
12P | 24 | 10.3 | 163.5 | |||||||||||||||||
15P | 30 | 11.3 | 184.8 | |||||||||||||||||
18P | 36 | 11.9 | 223.9 | |||||||||||||||||
20P | 40 | 13 | 255.4 | |||||||||||||||||
0.3 | 1P | 22 | 2 | 5.3 | 49.5 | 1.8 | 63.2 | 1000 | 500 | 7/0.26 | 0.78 | 0.3 | 1.38 | 0.9 | ||||||
1.5P (3C) | 3 | 5.5 | 51.1 | |||||||||||||||||
2P | 4 | 7 | 72.1 | |||||||||||||||||
3P | 6 | 7.4 | 83.2 | |||||||||||||||||
4P | 8 | 8 | 100.5 | |||||||||||||||||
5P | 10 | 8.6 | 117.6 | |||||||||||||||||
6P | 12 | 9.5 | 131.9 | 1 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 10.3 | 167 | |||||||||||||||||
10P | 20 | 11.8 | 220.2 | |||||||||||||||||
12P | 24 | 12.2 | 239.7 | |||||||||||||||||
20P | 40 | 15 | 368.9 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流 导电系数 | 1.08 | 1 | 0.88 | 0.76 | 0.62 | 0.43 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1095 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 GB/T18380.12且符合IEC60227-5 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1422 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 300 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 65 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|