类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | AWG 规格 标准* | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | 标准 | 样品 提供 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩ/km(70℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||||
MAST-RVVEC | 0.75 | 2 | 19 | 无 | 2 | 6.4 | 46 | 9.6 | 26以下 | 0.011以上 | 500 | 49/0.14 | 1.13 | 无 | 0.6 | PVC | 2.3 | 0.8 | PVC | CCC | ◎ |
3 | 3 | 6.8 | 59 | 8.4 | 0.8 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.3 | 73 | 7.4 | 0.8 | ◎ | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.2 | 87 | 6.8 | 0.9 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 8.9 | 101 | 5.9 | 0.9 | ◎ | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.8 | 76 | 15.1 | 13.3以下 | 0.01以上 | 500 | 53/0.19 | 1.59 | 0.7 | 3 | 0.8 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 8.5 | 105 | 13.1 | 0.9 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.4 | 136 | 11.7 | 1.0 | ◎ | |||||||||||||||
5 | 5 | 10.5 | 168 | 10.7 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 11.6 | 196 | 9.9 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 9.6 | 114 | 21.3 | 7.98以下 | 0.011以上 | 500 | 89/0.19 | 2.07 | 0.8 | 3.7 | 1.0 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 10.4 | 157 | 18.4 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.3 | 197 | 16.5 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
5 | 5 | 12.6 | 243 | 15 | 1.2 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 13.7 | 285 | 13.9 | 1.2 | ◎ |
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格300/500V 450/750V 经济型 | 中低速运动电缆 信号用SWING-MASTER系列Class-C 带屏蔽 UL20276 30V | 和柔HELUKABEL拖链用高柔控制电缆 | 缠绕管(经济型) |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | AWG 规格 标准* | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | 标准 | 样品 提供 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩ/km(70℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||||
MAST-RVVEC | 0.75 | 2 | 19 | 无 | 2 | 6.4 | 46 | 9.6 | 26以下 | 0.011以上 | 500 | 49/0.14 | 1.13 | 无 | 0.6 | PVC | 2.3 | 0.8 | PVC | CCC | ◎ |
3 | 3 | 6.8 | 59 | 8.4 | 0.8 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 7.3 | 73 | 7.4 | 0.8 | ◎ | |||||||||||||||
5 | 5 | 8.2 | 87 | 6.8 | 0.9 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 8.9 | 101 | 5.9 | 0.9 | ◎ | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 7.8 | 76 | 15.1 | 13.3以下 | 0.01以上 | 500 | 53/0.19 | 1.59 | 0.7 | 3 | 0.8 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 8.5 | 105 | 13.1 | 0.9 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.4 | 136 | 11.7 | 1.0 | ◎ | |||||||||||||||
5 | 5 | 10.5 | 168 | 10.7 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 11.6 | 196 | 9.9 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 | 2 | 9.6 | 114 | 21.3 | 7.98以下 | 0.011以上 | 500 | 89/0.19 | 2.07 | 0.8 | 3.7 | 1.0 | ◎ | ||||||
3 | 3 | 10.4 | 157 | 18.4 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.3 | 197 | 16.5 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
5 | 5 | 12.6 | 243 | 15 | 1.2 | ◎ | |||||||||||||||
6 | 6 | 13.7 | 285 | 13.9 | 1.2 | ◎ |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 销售单位 | 单价 | 单价折扣率 | ||
全长或 指定长度 | 10m、20m 30m、40m、50m | 60m、70m 80m、90m | 100m | 4卷以上 | |||
MAST-RVVEC | 0.75 | 2 | 10~100 (指定单位10m) | 标准单价 | 另定 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
1.5 | 2 | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
2.5 | 2 | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
温度变化时电流导电系数 | 1 | 0.85 | 0.62 | 0.5 |
颜色及 数字识别 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
黄/绿,黑1~黑5 | 黄/绿,黑1~黑4 | 黄/绿,黑1~黑3 | 蓝,棕,黑 | 黑,棕 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|