类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/ 5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAOL-CS3NT | 0.2 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 24 | 绞合 | 2 | 4.1 | 23 | 4.1 | 95 | 10 | 2000 | 11/0.16 | 0.61 | 锡 | 0.25 | PVC | 1.12 | 0.85 | PVC |
3 | 3 | 4.2 | 26 | 3.6 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.5 | 31 | 3.2 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 5.2 | 37 | 2.7 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 5.5 | 48 | 2.4 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 6.3 | 58 | 2.2 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 7.1 | 83 | 1.6 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 7.6 | 99 | 1.6 |
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 约(mm) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/ 5分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MAOL-CS3NT | 0.2 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 24 | 绞合 | 2 | 4.1 | 23 | 4.1 | 95 | 10 | 2000 | 11/0.16 | 0.61 | 锡 | 0.25 | PVC | 1.12 | 0.85 | PVC |
3 | 3 | 4.2 | 26 | 3.6 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.5 | 31 | 3.2 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 5.2 | 37 | 2.7 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 5.5 | 48 | 2.4 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 6.3 | 58 | 2.2 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 7.1 | 83 | 1.6 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 7.6 | 99 | 1.6 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时 电流导电系数 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.44 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | JIS C3306 | 试验方法: ·JIS C3005 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 120 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 90 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 75 | - | ||
老化条件 | 100℃ 48小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | UL758 | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1061 | |
(Mpa) | 20.7 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | JIS C3306 | 试验方法: ·JIS C3005 ·耐燃烧试验 GB/T18380.12且符合 IEC60227-5 |
(Mpa) | 10 | - | |||
延伸率 | (%) | 120 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 85 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80 | - | ||
老化条件 | 100℃ 48小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | - | UL758 | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL2464 ·耐燃烧试验 符合VW-1 | |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 45 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|