类型 | 外壳 规格 | 排列编号 >>点击此处 | 端头形状 | 芯数 | 连接螺纹 A | 有效螺纹 长度B以上(mm) | 全长L以下 (mm) | 到法兰为止 的长度 | 外径φN以下 (mm) | 导管螺纹 V | 螺纹长度 W以上(mm) |
M+0.4-0.0(mm) | |||||||||||
MMS3101B 中继型 ※嵌合对象 MMS3106B >>点击此处 MMS3108B >>点击此处 | 12S | 3 | P 插针 S 插孔 | 2 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 2 | 4 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | ||
6 | 6 | ||||||||||
7 | 3 | ||||||||||
16S | 1 | 7 | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | ||
16 | 10 | 3 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | ||
18 | 1 | 10 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 9.5 | ||
10 | 4 | ||||||||||
11 | 5 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
15 | 7 | ||||||||||
16 | 9 | ||||||||||
27 | 14 | ||||||||||
29 | 17 | ||||||||||
22 | 2 | 3 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
14 | 19 | ||||||||||
22 | 4 | ||||||||||
23 | 8 | ||||||||||
24 | 7 | 16 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
10 | 7 | ||||||||||
11 | 9 | ||||||||||
20 | 11 | ||||||||||
28 | 24 | ||||||||||
28 | 6 | 3 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
11 | 22 | ||||||||||
12 | 26 | ||||||||||
20 | 14 | ||||||||||
21 | 37 | ||||||||||
36 | 10 | 48 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
项目 | ![]() | 表面处理 |
针※无预焊接处理 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘部 | 合成树脂 | − |
扣环 | 磷青铜 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
外壳 | 铝合金 | |
连接螺母 | ||
套管 | ||
端座 | ||
附件螺母 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|