类型 | 外壳 规格 | 排列编号 >>点击此处 | 端头形状 | 芯数 | 连接螺纹 A | 电缆入口 φB±0.3(mm) | 有效螺纹长度 J±0.3(mm) | 全长L以下 (mm) | M±0.8 (mm) | 外径 φC±0.8 (mm) | U ±0.8 (mm) | 导管螺纹 V | 螺纹长度W 以上(mm) |
MMS3108B 弯角型 ※嵌合对象 MMS3101B >>点击此处 MMS3102A >>点击此处 | 12S | 3 | P 插针 S 插孔 | 2 | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 2 | 4 | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | ||
6 | 6 | ||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||
16S | 1 | 7 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | ||
16 | 10 | 3 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | ||
18 | 10 | 4 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 | ||
11 | 5 | ||||||||||||
20 | 4 | 4 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
15 | 7 | ||||||||||||
16 | 9 | ||||||||||||
27 | 14 | ||||||||||||
29 | 17 | ||||||||||||
22 | 2 | 3 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
14 | 19 | ||||||||||||
22 | 4 | ||||||||||||
23 | 8 | ||||||||||||
24 | 7 | 16 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
10 | 7 | ||||||||||||
11 | 9 | ||||||||||||
20 | 11 | ||||||||||||
28 | 24 | ||||||||||||
28 | 6 | 3 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 | ||
11 | 22 | ||||||||||||
12 | 26 | ||||||||||||
20 | 14 | ||||||||||||
21 | 37 | ||||||||||||
36 | 5 | 4 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 | ||
10 | 48 |
项目 | ![]() | 表面处理 |
针※无预焊接处理 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘部 | 合成树脂 | − |
扣环 | 磷青铜 | 黑色铬酸盐光泽处理 |
外壳 | 铝合金 | |
连接螺母 | ||
套管 | ||
端座 | ||
附件螺母 |
外壳规格 | 结合螺丝 | 尺寸(mm) | ||||||
A螺丝 | 有效螺纹长度 | 全长 | M±0.8 | 外径 | U±0.8 | 电缆夹安装螺纹规格 | 螺纹长度 | |
J±0.3 | L以下 | φQ±0.8 | V螺丝 | W以上 | ||||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 13.5 | 54 | 43.3 | 28.6 | 27 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 13.5 | 60.3 | 48 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 18.3 | 77 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 18.3 | 77 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32,32A | 2-18UNS-2B | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 18.3 | 100 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|