尺寸图
规格表
LZ18-280-W | LZ18-520-W |
280 | 520 |
496lx | 878lx |
133lx | 257lx |
340lm | 680lm |
白色(5000K) |
DC24V ± 5% |
200mA | 400mA |
4.8W | 9.6W |
温度: -10~+50℃、湿度: 40~90%RH(无结露) |
100MΩ以上(DC500V兆欧表测量): 带电部-非带电部之间 |
AC1000V(1分钟): 带电部-非带电部之间 |
约120° |
40,000小时(光通量70%以下) |
IP54 |
铝 阳极氧化处理 |
丙烯 |
MISUMI NAVC-25-1PS(0.2mm2×2C) |
13mm以上 |
145g | 270g |
特长
适用于多尘环境的薄型照明灯
●超薄,超轻,节省空间,方便安装。
●备有2种长度。相当于15W~20W荧光灯的照度。
●采用日亚化学工业株式会社制LED。日本制造。
●采用布线方便的MISUMI NAVC电缆。
●IP54防护等级。
·LED元件中的发光颜色、亮度存在偏差,因此即使相同型号的发光颜色、亮度也存在些许差异。
·请勿连接至带调光功能的电源或设备。
规格表


LZ18-280-W | LZ18-520-W |
280 | 520 |
496lx | 878lx |
133lx | 257lx |
340lm | 680lm |
白色(5000K) |
DC24V ± 5% |
200mA | 400mA |
4.8W | 9.6W |
温度: -10~+50℃、湿度: 40~90%RH(无结露) |
100MΩ以上(DC500V兆欧表测量): 带电部-非带电部之间 |
AC1000V(1分钟): 带电部-非带电部之间 |
约120° |
40,000小时(光通量70%以下) |
IP54 |
铝 阳极氧化处理 |
丙烯 |
MISUMI NAVC-25-1PS(0.2mm2×2C) |
13mm以上 |
145g | 270g |