产品概述
条形LED照明灯
日本制LED灯,具有灯体散热性能佳,不易腐蚀,质感优良等特色,彰显品质,体现优势,安心使用。
高品质通用型LED照明灯,适用于配电柜、工作台等各类场所,可驾驭不同场景,应用于不同环境。为您的生活工作带来更多便捷,提供舒适的视觉体验。
产品特点
●亮度超过荧光灯、体积小巧。
●备有2种长度。相当于6W~10W荧光灯的照度。
●采用日亚化学工业制LED。日本制造。
●IP54防护等级。
尺寸图
相关文件
使用案例
注意事项
·LED元件中的发光颜色、亮度存在偏差,因此即使相同型号的发光颜色、亮度也存在些许差异。
·请勿连接至带调光功能的电源或设备。
规格表
规格表


LZ17-223-W | LZ17-313-W |
223 | 313 |
260lx | 380lx |
65lx | 85lx |
260lm | 370lm |
白色(5200K) |
DC24V ± 5% |
160mA | 240mA |
4W | 5.8W |
温度: -5~+40℃、湿度: 45~85%RH(无结露) |
100MΩ以上(DC500V兆欧表测量): 带电部-非带电部之间 |
AC500V(1分钟): 带电部-非带电部之间 |
约120° |
50,000小时(光通量70%以下) |
IP54 |
铝 阳极氧化处理 |
丙烯 |
ULAWM2464 AWG20 2C |
285g | 370g |