• 模拟仪表 交流电压表·交流电流表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

模拟仪表 交流电压表·交流电流表

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  MIL规格插针连接器大量程、高精度交流电压、电流的指针式电表
●51×49mm规格的小型横长型仪表。
●适用于测量交流电压、电流。
●可用2个螺丝固定于面板。
・请注意操作时应避免撞击。
・不可用于SCR波形、周期控制波形、失真波形的测量。
部分产品计划于库存售罄后停止销售。敬请谅解。

规格表




型号测量要素输入规格刻度
EAM10-AV-1交流电压150V0~150V
EAM10-AV-2300V0~300V
EAM10-AA-1交流电流10A0~10~30A(延长3倍)
EAM10-AA-220A0~20~60A(延长3倍)

概述・特性

规格
型号EAM10-AV-*EAM10-AA-*
测量要素交流电压交流电流
动作原理整流型活动铁片型
精度±2.5%
消耗VA1VA1VA
最大工作电路电压300V300V
工作环境温度: -5~+50℃、湿度: 30~70%RH(无结露)
绝缘电阻10MΩ以上(DC500V兆欧表测量): 电路-外壳之间
试验电压AC2210V(5秒钟): 电路-外壳之间
刻度板白色
材质主体黑色ABS树脂
正面罩盖丙烯
重量60g60g



尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 仪表 > 模拟仪表 > 模拟仪表 交流电压表·交流电流表
您还有2项规格未选