型号 | 额定电压 | 层数 | 颜色 (从上层起) | 安装方式 | 动作类型 | 防护等级 | 重量 (g) | 适用支架 | |
LED部 | 蜂鸣器 | ||||||||
MST-MP-102 | AC/DC 24V (50/60Hz) | 1 | 红 | 直接安装 | 亮灯 | 无 | IP65 | 210 | MST-SZ-013 |
MST-MP-302 | 3 | 红·黄·绿 | 250 |
额定电压 | AC/DC 24V(50/60Hz) | |||
适用电压范围 | 额定电压±10% | |||
额定电流(信号线) | LED模块每层 | |||
红 | 黄 | 绿 | ||
标准 | 29.0mA | 29.5mA | 23.9mA | |
最大 | 32.7mA | 34.5mA | 33.0mA | |
使用温度范围 (相对湿度) | -30℃~+60℃(90%RH以下,无结露) | |||
安装指定 | 室内专用,仅限正向 | |||
防护等级 | IP65 | |||
耐振动性 | 19.6m/S2(JIS C 0911-1984(30Hz)合格) | |||
绝缘电阻 | 电源带电部位与非带电金属部位之间用 DC 500V兆欧表测量1MΩ以上 | |||
耐压 | 电源带电部位与非带电金属部位之间 AC 500V 1分钟 | |||
发光强度 | 红 | 黄 | 绿 | |
550mcd以上 | 650mcd以上 | 1600mcd以上 |
编号 | 部件名 | 数量 | 材质(颜色) |
① | 顶盖 | 1 | ABS树脂(浅灰色) |
② | LED模块组件 | n | 透镜部: AS树脂 (LED颜色: 红色、黄色、绿色) |
③ | 主体 | 1 | ABS树脂(浅灰色) |
④ | 六角螺母 | 1 | M23 P1.5(浅灰色) |
⑤ | O形圈 | n+1 | NBR(黑色) |
⑥ | 防水垫片 | 1 | CR(黑色) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|