滤波器 单相电源噪音滤波器/导线型
商品
评价
详情
  • 滤波器 单相电源噪音滤波器/导线型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滤波器 单相电源噪音滤波器/导线型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
因全球需求激增,原材料价格上涨和供应不足,导致交期不稳定
产品概述
TDK-LAMBDA 生产,RSEL系列单相电源噪音滤波器 导线型电源滤波器,在通讯,自动化等行业广泛应用。
产品特点
●导线型,便于接线作业。
●体积小巧,通用性佳。
●实际收到产品为TDK Lambda型号。

·噪音滤波器不可用于通用变频器与马达之间。
·选择漏电断路器时,请考虑噪音滤波器的漏电流。
尺寸图
尺寸图
使用方法
回路图
使用案例
在通讯和自动化行业中广泛应用。
通讯
通讯
自动化控制
自动化工控
相关文件
衰减量频率特性
规格表

型号ENF-RSEL-2001WENF-RSEL-2002WENF-RSEL-2003W
额定电流(AC/DC)1A2A3A
额定电压(AC/DC)单相 250V
耐电压AC2500V 1分钟 at 20℃,65%RH: 端子-FG间
绝缘电阻100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH: 端子-FG间
漏电流1.0mA max.
直流电阻600mΩ max.250mΩ max.150mΩ max.
衰减量确保频带
确保为25dB
共用模式0.3~10MHz0.5~10MHz0.5~10MHz
异态模式0.5~30MHz0.5~30MHz0.5~30MHz
工作环境温度: -25~+85℃、湿度: 15~85%RH(无结露)
安全标准UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
重量58g61g61g
关于此商品的常见问题 (FAQ)
噪音滤波器的作用是什么?
噪音滤波器的主要作用如下:1,防止外来电磁噪声干扰电源设备本身控制电路的工作; 2,防止外来电磁噪声干扰电源的负载的工作; 3,抑制电源设备本身产生的EMI; 4,抑制由其它设备产生而经过电源传播的EMI。
滤波器主要应用场合?
滤波器使用广泛,在自动化生产线和精密设备,医院系统,汽车制造,半导体行业等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 噪音滤波器·电容 > 噪音滤波器 > 滤波器 单相电源噪音滤波器/导线型