型号 | 输出电压24V | ESP40-40-24 | ESP40-60-24 | ESP40-80-24 | ESP40-100-24A |
额定输出功率 | 40.08W | 60W | 81.6W | 96W | |
输入电压 | AC90-305V、DC127-431V | ||||
输入频率 | 47-63Hz | ||||
输入电流(AC115/230V/277V) | 0.43/0.24/0.23A | 0.64/0.32/0.3A | 0.85/0.425/0.4A | 1.2/0.55/0.5A | |
输出直流电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | |
效率 | 88% | 89.5% | 91% | 93% | |
功率因数 | PF>0.98/115VAC,PF>0.95/230VAC,PF>0.92/277VAC(满载时) | ||||
浪涌电流(AC230V) | 70A | 75A | |||
漏电流(AC277V) | 0.75mA以下 | ||||
输出额定电流 | 1.67A | 2.5A | 3.4A | 4A | |
输出电压调整范围 | 22~27V | ||||
纹波和噪声 | 200mVp-p | 150mVp-p | |||
线性调整率 | ±0.5% | ||||
负载调整率 | ±0.5% | ||||
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) | 16ms/16ms | ||||
过载保护 | 输出功率 | 95%~108% | 95%~106% | ||
保护模式 | 恒电流限制模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过压保护 | 输出电压 | 28~35V | 28~34V | ||
保护模式 | 关闭输出电压,重启后恢复 | ||||
过温保护 | 电源温度 | 85±10℃ | 95±10℃ | 85±10℃ | 100±10℃ |
保护模式 | 关闭输出电压,重启后恢复 | 关闭输出电压, 温度下降后可自动恢复 | |||
工作环境 | 温度 | -40~+70℃ | -40~+60℃(满载时); +70℃(60%负载) | ||
湿度 | 20~95%RH(无冷凝) | ||||
储存环境 | 温度 | -40~+80℃,10~95%RH | |||
湿度系数 | ±0.03%/℃(0~60℃) | ||||
可靠性 | 绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG;100M ohms/DC500V/25℃/70%RH | |||
耐压 | I/P-O/P: AC3.75kV I/P-FG: AC1.88kV O/P-FG: AC0.5kV | ||||
耐振性 | 10~500Hz,5G 12min. 1 周期,X、Y、Z方向各72分钟 | ||||
适用标准 | 安规认证 | UL8750,CSA C22.2 NO.250.0~08,EN61347-1, EN61347-2-13 independent,IP67, J61347-1,J61347-2-13认证通过, 符合UL60950-1,TUV EN60950-1,EN60335-1 | UL8750,EN61347-1, EN61347-2-13 independent, IP67认证通过, 符合UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||
EMI | 符合EN55015,EN61000-3-2 Class-C(≥60%负载);EN61000-3-3 | ||||
电磁抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547,EN55024,A级轻工业标准(浪涌4kV) | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV5024,EN61547,EN55024, A级轻工业标准(浪涌4kV) | |||
尺寸(L×W×H) | 171×61.5×36.8mm | 195.6×61.5×38.8mm | 220×68×38.8mm | ||
重量 | 730g | 840g | 1120g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|