尺寸图
规格表
|
CPRM-2P-1A-CCC | 2 | 1 |
CPRM-2P-2A-CCC | 2 |
CPRM-2P-3A-CCC | 3 |
CPRM-2P-6A-CCC | 6 |
CPRM-2P-10A-CCC | 10 |
CPRM-2P-16A-CCC | 16 |
CPRM-2P-20A-CCC | 20 |
CPRM-2P-32A-CCC | 32 |
关于规格请参阅
>>点击此处。
产品概述
米思米品牌MISUMI 电路保护器 2极
适用于交流50/60Hz额定电压为230/400V,额定电流至63A的线路中 作隔离、过载和短路保护之用,也可用于正常情况下不频繁的接通和断开线路 |  |
产品特点
多种容量,适合各种控制设备
●宽36mm+的细长型结构,可以有效地节省空间
●通过多种安规认证。
●标配端子罩。
●采用DIN导轨安装。
●带有用于确认动作的显示功能。
使用案例
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。
通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。
注意事项
适用M5Y形压接端子
紧固扭矩:2N·m~3.5N.m
规格表
规格表

|
CPRM-2P-1A-CCC | 2 | 1 |
CPRM-2P-2A-CCC | 2 |
CPRM-2P-3A-CCC | 3 |
CPRM-2P-6A-CCC | 6 |
CPRM-2P-10A-CCC | 10 |
CPRM-2P-16A-CCC | 16 |
CPRM-2P-20A-CCC | 20 |
CPRM-2P-32A-CCC | 32 |
关于规格请参阅
>>点击此处。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。