电路保护器 1极
商品
评价
详情
  • 电路保护器 1极
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电路保护器 1极

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极尺寸图
规格表
型号极数额定电流(A)
CPRM-1P-1A-CCC11
CPRM-1P-2A-CCC2
CPRM-1P-3A-CCC3
CPRM-1P-6A-CCC6
CPRM-1P-10A-CCC10
CPRM-1P-16A-CCC16
CPRM-1P-20A-CCC20
CPRM-1P-32A-CCC32
关于规格请参阅>>点击此处
产品概述
米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极

适用于交流50/60Hz额定电压为230/400V,额定电流至63A的线路中
作隔离、过载和短路保护之用,也可用于正常情况下不频繁的接通和断开线路
米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极产品图
产品特点
多种容量,适合各种控制设备

●低价格MIL插针连接器。宽18mm+的细长型,有效节省空间。
●通过多种安规认证。
●标配端子罩。
●采用DIN导轨安装。
●带有用于确认动作的显示功能。
使用案例
基础设施能源技术
米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极使用案例米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极使用案例
  
风力发电机械制造
米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极使用案例米思米品牌MISUMI 电路保护器 1极使用案例
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。
通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。
注意事项
适用M5Y形压接端子
紧固扭矩:2N·m~3.5N.m
 

规格表
规格表
订货范例

型号极数额定电流(A)
CPRM-1P-1A-CCC11
CPRM-1P-2A-CCC2
CPRM-1P-3A-CCC3
CPRM-1P-6A-CCC6
CPRM-1P-10A-CCC10
CPRM-1P-16A-CCC16
CPRM-1P-20A-CCC20
CPRM-1P-32A-CCC32
关于规格请参阅>>点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电路保护器瞬时脱扣类型有哪些?
B型
保护纯电阻性负载和低感照明系统。额定电流:1-63A(30℃时)。脱扣特性:瞬时脱扣范围(3-5)In
C型
保护感性负载和高感照明系统。额定电流:1-63A(30℃时)。脱扣特性:瞬时脱扣范围(5-10)In
D型
保护高感性负载和起动电流大的冲击性。负荷(如电动机,变压器等)额定电流:1-63A(30℃时)
脱扣特性:瞬时脱扣范围(10-14)In
电路保护器的使用环境温度是多少?
产品在-30~+70℃内可以正常使用,超过该范围会影响产品性能,甚至失效。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页