• 固态继电器 散热器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固态继电器 散热器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  SSR防升温必备的散热器
●分别对应10A、20A、40A的SSR。
●10A产品可安装至DIN导轨。
·不附带安装螺丝。
·本品不附带端子防护罩。
·GSR-HS20该型号尺寸有变化,订购前请确认如下最新尺寸图。

制造商: 宏发

规格表




型号适用SSR型号尺寸(mm)适用SSR
最大容许负载电流
热电阻重量
(g)
GSR-HS10GSR-10L-D32Z
GSR-10L-D32
50×50×8010A2.4℃/W119
GSR-HS20GSR-20L-D32Z
GSR-20L-D32
64×110×11820A1.1℃/W270
GSR-HS40GSR-40L-D32Z
GSR-40L-D32
55×142×15040A0.6℃/W575

尺寸图

型号安装范例(注)外形图 (单位: mm)
GSR-HS10
适用SSR(10A型)
GSR-HS20
适用SSR(20A型)
请看下面内容
GSR-HS40
适用SSR(40A型)

GSR-HS20的尺寸变更如下:

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页