型号 | 方式 | 最大容许电流 | 负载电压 | 操作电压 | 重量 (g) |
GSR-10L-D32Z | 零交叉方式 | 10A | AC48V~AC280V | DC4~32V | 88 |
GSR-20L-D32Z | 20A | ||||
GSR-40L-D32Z | 40A | ||||
GSR-10L-D32 | 非零交叉方式 | 10A | |||
GSR-20L-D32 | 20A | ||||
GSR-40L-D32 | 40A |
项目 | 产品类型 | 零交叉型 | 非零交叉型 | 备注 | ||||
10A | 20A | 40A | 10A | 20A | 40A | |||
额定输入 (环境温度25℃) | 操作电压 | DC4~32V | ||||||
输入电流 | 25mA以下 | |||||||
复位电压 | 1.0V以上 | |||||||
额定输出 (环境温度25℃) | 最大容许电流 | 10A | 20A | 40A | 10A | 20A | 40A | |
负载电压 | AC48V~AC280V | ※47~63Hz时 | ||||||
频率 | 47~63Hz | |||||||
最高瞬时过电压 | 600V | |||||||
峰值通态浪涌电流 | 100A | 200A | 400A | 100A | 200A | 400A | ||
开闭时的电压降 | 1.5V以下 | |||||||
开路时的漏电流 | 5mA以下 | |||||||
负载电流 | 0.1~10A | 0.1~20A | 0.1~40A | 0.1~10A | 0.1~20A | 0.1~40A | ||
动作时间 | 1/2周期+1ms | 1ms | ||||||
复位时间 | 1/2周期+1ms | 1/2周期+1ms | ||||||
耐电压 | AC 4000V(输入-输出之间) | ※50/60Hz 1分钟 | ||||||
AC 2500V(输入输出-基极间) | ||||||||
绝缘电阻 | 1000MΩ | ※DC500V兆欧表测量 | ||||||
动作温度 | -30℃~80℃ | ※无结冰、结露 | ||||||
贮存温度 | -30℃~100℃ | |||||||
动作指示灯 | LED(红) | |||||||
端子形状 | 螺钉型(2-M3、2-M4) | |||||||
动作方式 | 零交叉(接通、分断) | 随机接通、零交叉分断 | ||||||
重量 | 约88g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|