类型 | 型号 | 线圈额定电压 | 动作指示灯 | 接点触头构成 | 重量 (g) |
插入标准型 | GPR-M-2CL-A100 | AC100/110V | LED(红) | 2c | 37 |
GPR-M-2CL-A200 | AC220/240V | ||||
GPR-M-2CL-D24 | DC24V | ||||
吸收线圈浪涌 内置二极管型 | GPR-M-2CL-D24-D | DC24V |
线圈额定电压 | 额定电流 | 动作电压 (at23℃) | 复位电压(at23℃) | 线圈电阻 | 额定功耗 | 最大容许电压 | |
50Hz | 60Hz | ||||||
AC100/110V | 12.1mA/14.2mA±10% | 10.5mA/11.9mA±10% | 额定电压的 80%以下 (初始值) | 额定电压的30%以上(初始值) | 3750Ω±15% | 约1.2VA~1.8VA | 额定电压的 110% |
AC200/220V | 6.6mA/8.1mA±10% | 5.9mA/6.5mA±10% | 12950Ω±15% | ||||
DC24V | 37mA±10% | 额定电压的10%以上(初始值) | 650Ω±10% | 约0.9W |
额定值 | 控制容量 | 电阻负载 | 7A AC220V/7A DC24V |
感性负载 | 0.8A AC220V/1.5A DC24V | ||
接点最大容许功率(电阻负载) | 210W 1,750VA | ||
接点最大容许电压 | AC250V/DC30V | ||
接点最大容许电流 | 7A | ||
最小工作负载 | DC6V 0.1 A | ||
接点 | 触头构成 | 2c | |
接触电阻 | 100mΩ(DC6V 1A时) | ||
材质 | AgCe | ||
机械性能 | 冲击 | 误动作 | 100 m/s2(10G) X、Y、Z各方向6次冲击 |
耐久性 | 1000m/s2(100G) X、Y、Z各方向6次冲击 | ||
振动 | 误动作 | 10~55Hz(双振幅1.0mm) | |
耐久性 | 10~55Hz(双振幅1.0mm) | ||
电气性能 | 绝缘电阻 | 接点与线圈之间 | 1000MΩ(DC500V兆欧表测量) |
接点之间 | 1000MΩ(DC500V兆欧表测量) | ||
异极接点之间 | 1000MΩ(DC500V兆欧表测量) | ||
耐电压 | 接点与线圈之间 | AC1500V 50/60Hz 1分钟 | |
接点之间 | AC1000V 50/60Hz 1分钟 | ||
异极接点之间 | AC1500V 50/60Hz 1分钟 | ||
线圈温度上升的值 | 60℃以下 | ||
动作时间 | 25ms以下 | ||
复位时间 | 25ms以下 | ||
寿命 (耐久性) | 机械性(开闭频度18,000次/h) | 2,000万次以上 | |
电气性(20次/分) | 10万次以上(电阻负载 7A AC250V/DC30V) | ||
使用· 存放条件 | 使用时 | 温度: -40℃~+70℃、湿度: 5~85%RH(无结冰、结露) | |
存放时 | 温度: 0℃~+40℃、湿度: 20~80%RH(无结冰、结露) | ||
标准 | UL CUL | E133481 | |
TUV | R50147087 | ||
CQC | CQC09002030026(DC) CQC09002030027(AC) | ||
结构 | 防尘规格 | ||
重量 | 约37g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|