特长 防水阻燃热收缩管(收缩率3:1)
●一种内层附有热熔胶的热收缩管。
●外层材料是聚烯烃,内层是胶性内壁。
●加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。
●广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护。
规格表


|
|
HSHTD-3.2-5P | 1m×5根 | 3.2 | 0.40±0.15 | 1.06 | 0.60±0.15 | 0.3 | 8.5 |
HSHTD-4.7-5P | 4.8 | 0.40±0.15 | 1.6 | 0.75±0.15 | 0.35 | 13.8 |
HSHTD-6.4-5P | 6.4 | 0.40±0.15 | 2.13 | 0.75±0.15 | 0.35 | 18.3 |
HSHTD-9.5-5P | 9.5 | 0.40±0.15 | 3.7 | 0.80±0.20 | 0.35 | 32.3 |
HSHTD-12.7-5P | 12.7 | 0.40±0.15 | 4.23 | 0.80±0.20 | 0.35 | 41.5 |
HSHTD-19.1-5P | 19.1 | 0.50±0.20 | 6.37 | 0.95±0.28 | 0.4 | 82.7 |
HSHTD-25.4-5P | 25.4 | 0.50±0.20 | 8.47 | 1.15±0.28 | 0.45 | 107.2 |
概述・特性
材质/性能
|
乙烯醋酸乙烯酯 |
110 |
125 |
黑色 |
≥10.4 |
600 |
≥200 |
≥7.3 |
≥100 |
≥15.0 |
≥1013 |
VW-1 |
少于0.4% |
好 |
120±5 |
>80 |