• 热收缩管 耐化学 耐热150℃
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热收缩管 耐化学 耐热150℃

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  150℃收缩,强耐化学性阻燃型热收缩管
●耐热型热收缩管,可在150℃下连续使用。
●氟树脂制,几乎对所有的化学品都有耐久性。

规格表




类型每盒装内径(mm)完全收缩后
壁厚
(mm)
重量
(g/m)
收缩前
最小内径
收缩后
最大内径
HSHTF150-1.2-10P 1m×10根1.2±0.0460.6±0.0230.25±0.051.5
HSHTF150-1.6-10P1.6±0.0630.8±0.0310.25±0.051.8
HSHTF150-2.4-10P2.4±0.0931.2±0.0460.25±0.052.5
HSHTF150-3.2-10P3.2±0.1251.6±0.0620.25±0.053.2
HSHTF150-4.8-10P4.8±0.1872.4±0.0930.25±0.054.6
HSHTF150-6.4-10P6.4±0.2503.2±0.1250.33±0.057.7

概述・特性

材质/性能
项目特性值
材质聚偏二氟乙烯(PVDF)
密度≤1.80
收缩率2:1
完全收缩温度(℃)150
温度等级(℃)-55℃~+150℃
颜色透明
径向收缩率(%)≥50
轴向收缩率(%)≤5
抗张强度(MPa)≥24.5
断裂伸长率(%)≥300
空气烘箱老化(225±1.0)℃,7天
老化后断裂伸长率(%)≥250
耐电压等级(V)600
体积电阻率(Ω·cm)≥1013
击穿强度(kV/mm)≥15.7
同心率(%)≥70
燃烧性VW-1

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 热收缩管 耐化学 耐热150℃
您还有2项规格未选