型号 | 长度 (m/根) | 内径 φ | 壁厚 (mm) | 重量 (g/m) |
TUBSE-1-10 | 10 | 1 | 0.45±0.05 | 4 |
TUBSE-2-10 | 2 | 7 | ||
TUBSE-3-10 | 3 | 0.50±0.05 | 12 | |
TUBSE-4-10 | 4 | 0.55±0.05 | 19 | |
TUBSE-5-10 | 5 | 22 | ||
TUBSE-6-10 | 6 | 0.60±0.05 | 29 | |
TUBSE-8-10 | 8 | 42 | ||
TUBSE-10-10 | 10 | 0.65±0.05 | 65 | |
TUBSE-12-10 | 12 | 72 |
材质 | 玻璃纤维编织(内侧)、硅胶(外侧) |
使用温度范围 | -10℃~+200℃ |
耐电压 | 7000V |
颜色 | 白色 |
UL标准 | UL1441 VW-1 |
型号 | 长度 (m/根) | 内径 φ | 壁厚 (mm) | 重量 (g/m) |
TUBSE-1-10 | 10 | 1 | 0.45±0.05 | 4 |
TUBSE-2-10 | 2 | 7 | ||
TUBSE-3-10 | 3 | 0.50±0.05 | 12 | |
TUBSE-4-10 | 4 | 0.55±0.05 | 19 | |
TUBSE-5-10 | 5 | 22 | ||
TUBSE-6-10 | 6 | 0.60±0.05 | 29 | |
TUBSE-8-10 | 8 | 42 | ||
TUBSE-10-10 | 10 | 0.65±0.05 | 65 | |
TUBSE-12-10 | 12 | 72 |
材质 | 玻璃纤维编织(内侧)、硅胶(外侧) |
使用温度范围 | -10℃~+200℃ |
耐电压 | 7000V |
颜色 | 白色 |
UL标准 | UL1441 VW-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|