型号 | 长度 (m/根) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 抗电压能力 (V) | 重量 (g/m) | |
TUBS-1-2-N-10 | 10 | 1 | -0.1 +0.2 | 2 | 0.5±0.1 | 1000 | 3.0 |
TUBS-2-3-N-10 | 2 | -0.1 +0.2 | 3 | 0.5±0.1 | 1000 | 5.0 | |
TUBS-3-4-N-10 | 3 | -0.1 +0.2 | 4 | 0.5±0.1 | 1000 | 7.0 | |
TUBS-4-5-N-10 | 4 | -0.1 +0.2 | 5 | 0.5±0.1 | 1000 | 9.0 | |
TUBS-5-6-N-10 | 5 | -0.1 +0.2 | 6 | 0.5±0.1 | 1000 | 11.0 | |
TUBS-6-7-N-10 | 6 | -0.1 +0.2 | 7 | 0.5±0.1 | 1000 | 13.0 | |
TUBS-7-8.4-N-10 | 7 | -0.1 +0.2 | 8.4 | 0.7±0.1 | 1000 | 21.5 | |
TUBS-8-9.4-N-10 | 8 | -0.1 +0.2 | 9.4 | 0.7±0.1 | 1000 | 24.3 | |
TUBS-9-10.6-N-10 | 9 | -0.1 +0.2 | 10.6 | 0.8±0.1 | 1000 | 31.3 | |
TUBS-10-11.6-N-10 | 10 | -0.1 +0.2 | 11.6 | 0.8±0.1 | 1000 | 34.5 |
项 目 | 特性值 |
材质 | 甲基乙烯基混炼胶 二氧化硅 |
使用温度范围℃ | -50℃~+200℃ |
颜色 | 半透明 |
扩张强度MPa(Kgf/cm2) | 6.9(70) |
断裂伸长性% | ≥300 |
撕裂强度kN/m(kgf/cm) | 14.5(15) |
体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) |
介电强度KV/mm | 25 |
介电常数(ε)50Hz | 3.2 |
型号 | 长度 (m/根) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 抗电压能力 (V) | 重量 (g/m) | |
TUBS-1-2-N-10 | 10 | 1 | -0.1 +0.2 | 2 | 0.5±0.1 | 1000 | 3.0 |
TUBS-2-3-N-10 | 2 | -0.1 +0.2 | 3 | 0.5±0.1 | 1000 | 5.0 | |
TUBS-3-4-N-10 | 3 | -0.1 +0.2 | 4 | 0.5±0.1 | 1000 | 7.0 | |
TUBS-4-5-N-10 | 4 | -0.1 +0.2 | 5 | 0.5±0.1 | 1000 | 9.0 | |
TUBS-5-6-N-10 | 5 | -0.1 +0.2 | 6 | 0.5±0.1 | 1000 | 11.0 | |
TUBS-6-7-N-10 | 6 | -0.1 +0.2 | 7 | 0.5±0.1 | 1000 | 13.0 | |
TUBS-7-8.4-N-10 | 7 | -0.1 +0.2 | 8.4 | 0.7±0.1 | 1000 | 21.5 | |
TUBS-8-9.4-N-10 | 8 | -0.1 +0.2 | 9.4 | 0.7±0.1 | 1000 | 24.3 | |
TUBS-9-10.6-N-10 | 9 | -0.1 +0.2 | 10.6 | 0.8±0.1 | 1000 | 31.3 | |
TUBS-10-11.6-N-10 | 10 | -0.1 +0.2 | 11.6 | 0.8±0.1 | 1000 | 34.5 |
项 目 | 特性值 |
材质 | 甲基乙烯基混炼胶 二氧化硅 |
使用温度范围℃ | -50℃~+200℃ |
颜色 | 半透明 |
扩张强度MPa(Kgf/cm2) | 6.9(70) |
断裂伸长性% | ≥300 |
撕裂强度kN/m(kgf/cm) | 14.5(15) |
体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) |
介电强度KV/mm | 25 |
介电常数(ε)50Hz | 3.2 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|