电缆 CCC/CE/UL/不带屏蔽/600V/固定电缆
商品
评价
详情
  • 电缆 CCC/CE/UL/不带屏蔽/600V/固定电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 CCC/CE/UL/不带屏蔽/600V/固定电缆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
●产品剖面结构图
剖面图
●印字确认
印字确认
●线芯识别表
芯线识别
规格表
类型AWG
规格
芯数长度截面积
(mm2)
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(70℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAOLG-P62121~100
(指定单位1m)
0.5绞合2649.11039
以下
0.013以上150020/0.180.950.6PVC0.8PVC
336.358.2100.8
446.972.1100.8
668.4107.2100.9
1920.7526.457.11326
以下
0.011以上150030/0.181.20.60.8
336.768.1130.8
447.485.7130.8
669129.8130.9
1821.026.865.91619.5
以下
0.01
以上
150040/0.181.40.60.8
337.280.6160.8
447.9100.9160.8
558.8126160.9
669.8157.1161.0
1621.527.685.41913.3
以下
0.01
以上
150060/0.181.60.70.8
338.2108.6190.9
449136.8190.9
1422.529.4131.4227.98
以下
0.009以上1500100/0.182.20.80.9
3310.1166.6221.0
4411.3215.6221.1
5512.4265221.1
6613.8325.9221.2
材质规格
额定电压600V屏蔽功能
护套(外皮)颜色地线YG(黄/绿)色
特性耐油性 / 耐化学药品性代表规格(认证)UL / CE / CCC
护套(外皮)材质PVC(氯乙烯)绝缘体材料PVC(氯乙烯)
电镀耐电压1500V/5min
绞合构造绞线 
产品概述
OIL-Pro-MASTER系列,不带屏蔽CCC/CE/UL规格,600V耐油电源/信号电缆
产品特点
产品外观
●取得CCC,UL,CE多种规格。
●适用于机器设备内外固定布线。
●采用耐油PVC,耐油性能优越。
●RoHS对应。
基本特性
●特性速查图/主要规格
特性速查图/主要规格
使用案例
关于产品的适用范围,RV单芯线作为布线用线,适用范围广泛
工程项目
工程项目案例
通讯设备
使用案例
大型电器
使用案例
电力设备
使用案例
使用方法
产品选择/使用方法
相关产品
相关产品
连接器线槽扎带
关联产品1关联产品2关联产品3

 
规格表
类型AWG
规格
芯数长度截面积
(mm2)
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(70℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAOLG-P62121~100
(指定单位1m)
0.5绞合2649.11039
以下
0.013以上150020/0.180.950.6PVC0.8PVC
336.358.2100.8
446.972.1100.8
668.4107.2100.9
1920.7526.457.11326
以下
0.011以上150030/0.181.20.60.8
336.768.1130.8
447.485.7130.8
669129.8130.9
1821.026.865.91619.5
以下
0.01
以上
150040/0.181.40.60.8
337.280.6160.8
447.9100.9160.8
558.8126160.9
669.8157.1161.0
1621.527.685.41913.3
以下
0.01
以上
150060/0.181.60.70.8
338.2108.6190.9
449136.8190.9
1422.529.4131.4227.98
以下
0.009以上1500100/0.182.20.80.9
3310.1166.6221.0
4411.3215.6221.1
5512.4265221.1
6613.8325.9221.2

●产品特性
项目规格条件备注



拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)70-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·参照UL758
·符合UL1015
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)70-
老化条件 136℃ 168小时



拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·GB/T2951.11-2008
·GB/T2951.12-2008


·耐燃烧试验
GB/T18380.12且符合IEC60227-5
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)70-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·参照UL758
·符合UL2586


·耐燃烧试验
符合VW-1
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)70-
老化后延伸率(%)70-
老化条件113℃ 168小时
*以上数值为参考值
关于此商品的常见问题 (FAQ)
网页的内容有些英文符号不太明白,可否解释一下,特别是材质方面的内容
材质的含义参考如下:
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
什么是绞线
绞线是以绞合单线绕绞线轴等角速度旋转和绞线匀速前进运动实现的。常用的有铜、铝两种,铜、铝线可以绞制成各种不同规格截面以及不同种类的电线电缆的导线电芯。适用于工作频率较高,单股线材的集肤效应和邻近效应损耗过大的场合。使用绞线可以使运行温度降低,相比同截面积的单股线,绞线拥有更高的机械性、柔韧性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 CCC/CE/UL/不带屏蔽/600V/固定电缆