香蕉插头Φ2mm
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
香蕉插头Φ2mm
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
φ2mm镀金香蕉插头
●绝缘体较大,易于插拔。
●接线方法为焊接。
规格表
型号
红
WTN1011-GO-RE
黑
WTN1011-GO-BK
蓝
WTN1011-GO-BU
绿
WTN1011-GO-GR
电镀类型
镀金
绝缘材料
PA6
使用温度范围
-10℃~60℃
额定值
6A/DC24V
耐电压
AC1500V/1分钟
绝缘电阻
1mΩ
重量
1g
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
香蕉插头Φ2mm
您还有
2
项规格未选
香蕉插头Φ2mm
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739708234112
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739708234112