• Φ2mm针形香蕉插座(镀金)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Φ2mm针形香蕉插座(镀金)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  φ2mm镀金针形·香蕉插座
●备有红、黑、蓝、黄、绿5种颜色。
●接线方式为焊接。

规格表




型号WTN1055R6-GO-REWTN1055R9-GO-RE
WTN1055R6-GO-BKWTN1055R9-GO-BK
WTN1055R6-GO-BUWTN1055R9-GO-BU
WTN1055R6-GO-YEWTN1055R9-GO-YE
绿WTN1055R6-GO-GRWTN1055R9-GO-GR
适用插头形状针形香蕉
电镀类型镀金
绝缘材料PA66(UL94V-2)
使用温度范围-10℃~+60℃
额定值6A/DC24V
耐电压AC1500V/1分钟
绝缘电阻DC500V/100MΩ以上
接触电阻2mΩ


 

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选