• 中心针端子 绝缘压着端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中心针端子 绝缘压着端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长 最适合棒部在中心位置的窄间距端子台
●可实现绞线的单线化,切实、安全地连接至插入型端子台和连接器。
●UL No. E44245
·压着作业请使用专用的压着工具。

制造商: NICHIFU

规格表



型号每盒
数量
颜色绝缘材料外形尺寸(mm)适用电线范围适用工具
φFRLHφD绞线(mm2)AWG规格
MTR-TGN-TC-1.25-9T100个透明尼龙1.19.025.016.03.60.3-1.6522~16NH-32
MTR-TGV-TC-1.25-11T红(透明)PVC11.027.0
MTR-TGN-TC-1.25-11T透明尼龙

概述・特性

[ M ]材质特性
绝缘材料PVC尼龙
防水等级UL94V-0UL94V-2
使用温度范围-40℃~+75℃-40℃~+105℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 中心针端子 绝缘压着端子
您还有2项规格未选