型号 | MWS-COM-TB15 |
额定电压 | AC/DC125V |
额定电流 | 10A |
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC2000V 1分钟 |
紧固扭矩 | 1.5N·m(M4) |
0.8N·m(M3) | |
适用电线 | AWG24~AWG16 |
工作温度范围 | -40℃~+80℃ |
重量 | 60g |
螺钉(M3、M4) | 铁 镀锌 |
包装盒 | PC UL94-V0 |
端子台 | PBT UL94-V0 |
盖板 | PC UL94-V2 |
名称 | 带滤波器型端子台 | DIN导轨 铝合金 标准型 | 单芯电线 |
型号 | MWS-B3107-10 | DRAL-5100-1000 | MAST-RVRF-0.75-R-100 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|