型号 | MWS-57G24-HT24 | MWS-57G50-HT50 |
极数 | 24 | 50 |
连接器极性 | 插孔 | |
额定电压 | AC/DC125V | |
额定电流 | 1A | |
耐电压 | AC500V 1分钟 | |
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V) | |
端子螺丝 | M3(弹簧式) | |
紧固扭矩 | 0.8N·m max | |
适用电线 | AWG22~16 | |
端子间距 | 7mm | |
环境温度范围 | -40℃~+80℃ | |
重量 | 151g | 293g |
端子台 | PBT(G15) |
包装盒 | PC(主体)、PA66(侧部) |
电路板 | 环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
螺丝 | 钢、镀锡 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|