尺寸图
单位(mm) |
|
 |
记号板(MWS-DS25A-HT25) |
 |
规格表
|
MWS-DS25A-HT25 | 25 | 插针 | AC/DC125V | 1A | AC500V 1分钟 | 1000MΩ以上(DC500V) | M3(弹簧式) | 0.8N·m max | AWG22~16 | 7mm | -40℃~+80℃ | 161g |
MWS-DS25B-HT25 | 插孔 |
MWS-DS37A-HT37 | 37 | 插针 | 220g |
材质规格
PBT(G15) |
PC(主体)、PA66(侧部) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
钢、镀锡 |
产品概述
米思米品牌搭载Dsub连接器的弹簧螺丝式端子台,在自动化设备中广泛应用!。
产品特点
●端子间距7mm的省空间型。
●采用弹簧式结构,O形端子的配线边也和Y形端子一样简单。
●上下段端子台结构,配线时互不影响。
●带框架接地端子(FG)。
●同时支持DIN导轨安装和螺钉安装。
使用案例
主要用于信号的传输和中转,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
相关产品
规格表
接线图
MWS-DS37A-HT37

MWS-DS25A-HT25

MWS-DS25B-HT25

尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
 |
记号板(MWS-DS25A-HT25) |
 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。