A型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
A型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
MISUMI独创,高性价比、高可靠性、耐环境型防水A型连接器
●电线连接方式采用螺纹式,无需专用工具,仅使用一字螺丝刀便可轻松连接。
●与大型连接器制造商的产品完全兼容!
●UL File No.E337870
基本规格
额定电流: 10~16A
额定电压: AC600V(UL、CSA)
适用电线规格: AWG18~14或1.0mm
2
~2.5mm
2
使用温度范围: -40~+125℃
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。
·不安装基座便可将连接器直接安装在面板上(除3芯产品),但此时无防水性能。
规格表
型号
芯数
类型
适用罩壳
适用基座
MSCR-A03-SP
3
插针
A型
(
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
)
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
MSCR-A10-SP
10
MSCR-A16-SP
16
MSCR-A03-SF
3
插孔
MSCR-A10-SF
10
MSCR-A16-SF
16
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
矩形连接器
>
A型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
您还有
2
项规格未选
A型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741771470341
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741771470341