型号 | 芯数 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 重量(g) |
RC-40140-B | 14 | 12.96 | 25.2 | 36.0 | 44.1 | 9.5 |
RC-40240-B | 24 | 23.76 | 36.0 | 46.8 | 54.9 | 12 |
RC-40360-B | 36 | 36.72 | 48.9 | 59.7 | 67.9 | 15 |
RC-40500-B | 50 | 51.84 | 64.1 | 74.9 | 83.0 | 19 |
五金 | 铁 |
接触端子 | 铜合金 |
绝缘体材料 | PBT(UL94V-0)蓝色 |
额定电流 | 5A |
额定电压 | 250VAC |
绝缘阻抗 | 1000M 欧姆 Min |
耐电压 | 1000V(1分钟) |
接触阻抗 | 30m欧姆 Max |
使用环境温度 | -55℃~+105℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|