类型 | 屏蔽类型 | 颜色 | 全长 |
LC5EU CAT5e 卡爪在上 LC5ED CAT5e 卡爪在下 LC5EL CAT5e 卡爪在左 LC5ER CAT5e 卡爪在右 | STP 带屏蔽 | BL 蓝 | 1 2 3 5 10 15 |
类别 | CAT5e | 屏蔽构造 | 有屏蔽・STP |
屏蔽详细 | 单层 | FA网路规格 | 无规格 |
连结器形状 | RJ45-RJ45 | 电缆线导体 | 绞线 |
AWG尺寸 | AWG30(0.05sq) | 芯数(PIN数) | 8芯 |
完成外径 | 5.0~5.9 | 颜色 | 天蓝/浅蓝 |
长度 | 固定长度 | 护套(外层)材质 | PVC |
UL | 电线符合/连结器符合 | PoE(供电) | 支持 |
外径(mm) | 5.4 |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | ||||
工业集线器 | IESH-MB205-R/ IESH-MB208-R | IESH-MB305-R/ IESH-MB308-R | ||||
产品类型 | 带屏蔽 | 带屏蔽 | 无屏蔽 | |||
面板安装型 RJ45中继插座 | NW080-30S-C5E | NWSI-C5E-SH2 | NW080-88S-C5R | |||
产品类型 | 无屏蔽 | 带屏蔽 | ||||
110工具面板安装 RJ45中继插座 | NW07FKR-I88-IV/ NW07FKR-I88-BK | NWNKSJ-FTP-R | ||||
产品类型 | 无屏蔽 | |||||
RJ45中继插座 | NW080-RJ45-C5-WHR |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 耐油、带屏蔽 | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
网线箱线 | NYLAN-C5E-C100 | GLB5ET-FTP-BL-305 | GLB5ES-FTP-BL-305 | |||
产品类型 | 带屏蔽 | 卡爪保护型、带屏蔽 | 便利加工型、无屏蔽 | |||
RJ45水晶头 | LAMJ5EG-ST-100P/ LAMJ5EG-SG-100P | NWMPS588-100 | NW060-EZRJ45-50 | |||
产品类型 | 蓝、灰、黄、天蓝 | |||||
RJ45护套 | LAMB-TL-BL-100P/ LAMB-TL-GY-100P | |||||
产品类型 | 压接钳 | 剥线压线工具 | 测试工具 | |||
加工、 测试工具 | PKTL-200R-CP | PKTL-CT001 | PKTL-MT-7057N |
类别 | CAT5e | 屏蔽构造 | 有屏蔽・STP |
屏蔽详细 | 单层 | FA网路规格 | 无规格 |
连结器形状 | RJ45-RJ45 | 电缆线导体 | 绞线 |
AWG尺寸 | AWG30(0.05sq) | 芯数(PIN数) | 8芯 |
完成外径 | 5.0~5.9 | 颜色 | 天蓝/浅蓝 |
长度 | 固定长度 | 护套(外层)材质 | PVC |
UL | 电线符合/连结器符合 | PoE(供电) | 支持 |
外径(mm) | 5.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|