特长 适用于高速传输的焊接式半间距I/O连接器
●通过焊接方式与电缆连接。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC500V
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2特性请参阅
>>点击此处 ·请注意电线的外径,可能会因外径过大无法通过装配外壳。·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。·可组合连接器和外壳信息请见>>点击此处。 规格表
|
|
MC14MA5 | 14 | 16.45 | 12.80 | 8.60 | 15.20 | 3 |
MC20MA5 | 20 | 20.20 | 16.60 | 9.30 | 15.20 | 4 |
MC26MA5 | 26 | 24.00 | 20.40 | 9.30 | 15.50 | 5 |
MC36MA5 | 36 | 30.50 | 26.70 | 8.60 | 15.30 | 6.2 |
MC50MA5 | 50 | 39.30 | 35.60 | 9.30 | 15.50 | 8.5 |
MC68MA5 | 68 | 50.80 | 46.95 | 9.30 | 15.50 | 10.6 |
概述・特性
[ M ]材质
|
端头 | 铜合金 | 镍底层镀金 |
主体,后盖,压条 | PBT(UL94V-0) | - |
外壳 | 钢 | 镀镍 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。