型号 | 芯数 | 电线口径 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||
A | B | C | ||||
MML207 | 20 | φ7 | 31.60 | 36.7 | 12.65 | 14 |
MML268 | 26 | φ8 | 35.20 | 36.7 | 12.65 | 15 |
MML369 | 36 | φ9 | 41.50 | 36.7 | 12.65 | 16 |
MML5011 | 50 | φ11 | 50.50 | 36.7 | 12.65 | 19 |
MML6814 | 68 | φ14 | 61.21 | 36.63 | 12.5 | 22 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 锌合金 | 镀镍 |
弹片 | 不锈钢 | - |
螺丝 | 钢 | 镀镍 |
线夹 | 钢 | 镀镍 |
型号 | 芯数 | 电线口径 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||
A | B | C | ||||
MML207 | 20 | φ7 | 31.60 | 36.7 | 12.65 | 14 |
MML268 | 26 | φ8 | 35.20 | 36.7 | 12.65 | 15 |
MML369 | 36 | φ9 | 41.50 | 36.7 | 12.65 | 16 |
MML5011 | 50 | φ11 | 50.50 | 36.7 | 12.65 | 19 |
MML6814 | 68 | φ14 | 61.21 | 36.63 | 12.5 | 22 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 锌合金 | 镀镍 |
弹片 | 不锈钢 | - |
螺丝 | 钢 | 镀镍 |
线夹 | 钢 | 镀镍 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|