型号 | 通信速度 | 标准规格 | 延迟时间 | 缓存大小 | 通信端口 | 电源端口 | 电源输入 | 功耗 | 动作显示 | 重量、外形尺寸(mm) | ||||
端口数 | 通信标准 | 推荐电缆 | 链接功能 | 最大连接距离 | ※包含突起部 | |||||||||
IESH-MB205-R | 10/100Mbps | IEEE802.3/802.3u/802.3x | 3,924ns(64Bytes数据包时) | 512Kbit | 5 | 10BASE-T/100BASE-TX | CAT5E直通型 | 所有端口10/100Mbps(支持Auto MDI/MDI-X※1) | 100 | 端子排(最大电缆直径1.5mm) | DC12~45V | DC24V/0.12A(最大) | 电源、10/100M | 135g 25(W)×109(H)×86(D) |
IESH-MB208-R | 8 | DC24V/0.14A(最大) | 170g 40(W)×109(H)×86(D) |
材质 | 工作环境 | 附件 | 标准 | |
工作 | 贮存 | |||
塑料(IP30保护) | 温度: -10~60℃、湿度: 5~95%RH(无结露) | 温度: -40~70℃、湿度: 5~95%RH(无结露) | 手册(日文) | CE,FCC |
配套产品 | ||||
产品类型 | 固定长 | 自由长 | ||
网线跳线 (超五类) | GLHR5ET-FTP-BL-1 | ![]() | GLHF5ET-FTP-BL-ST-1 | ![]() |
产品类型 | 弯角型 | 耐环境型 | ||
其他各种网线 (超五类) | LC5EU-STP-BL-1 | ![]() | NWTC5E-SFTP-S-SB-1 | ![]() |
产品类型 | 铝合金 | 钢制 | ||
DIN导轨 | DRAL-5100-1000 | ![]() | NS35-7.5-1000 | ![]() |
相关产品 | ||||
产品类型 | 直通型 | 弯角型 | ||
面板型 中继插座 (超五类) | NWSI-C5E-SH2 | ![]() | NW080-88S-C5-SI-SHR | ![]() |
产品类型 | 超五类 | |||
110工具型 面板中继 插座 | NWNKSJ-FTP-R | ![]() |
型号 | IESH-MB205-R | IESH-MB208-R | |
通信速度 | 10/100Mbps | ||
标准规格 | IEEE802.3/802.3u/802.3x | ||
延迟时间 | 3,924ns(64Bytes数据包时) | ||
缓存大小 | 512Kbit | ||
通信端口 | 端口数 | 5 | 8 |
通信标准 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
推荐电缆 | CAT5E直通型 | ||
链接功能 | 所有端口10/100Mbps(支持Auto MDI/MDI-X※1) | ||
最大连接距离 | 100m | ||
电源端口 | 端子排(最大电缆直径1.5mm) | ||
电源输入 | DC12~45V | ||
功耗 | DC24V/0.12A(最大) | DC24V/0.14A(最大) | |
动作显示 | 电源、10/100M | ||
材质 | 塑料(IP30保护) | ||
工作环境 | 工作 | 温度: -10~60℃、湿度: 5~95%RH(无结露) | |
贮存 | 温度: -40~70℃、湿度: 5~95%RH(无结露) | ||
重量、外形尺寸(mm) | 135g 25(W)×109(H)×86(D) | 170g 40(W)×109(H)×86(D) | |
※包含突起部 | ※包含突起部 | ||
附件 | 手册(日文) | ||
标准 | CE,FCC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|