特长 日本原装进口DPAM-HMS系列各部位零件●可通过各零件间的组合,实现不同用途的活动的臂。
●可对
>>点击此处的基本部件进行追加和更改。
●零件为铝合金制,部分零件为铁制。
·即使显示器重量低于支架最大承重,由于安装臂承受的负荷会随显示器重心位置而变化,敬请注意。
·臂上最多只能使用2根S间接和L间接。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·有些显示器可能无法如活动图所示那般活动。
规格表


|
DPAM-HM-CP-R | 夹紧支柱 | 10 | 1.0 |
DPAM-HM-SP-R | 平面固定支柱 | 0.8 |
DPAM-HM-TJ-R | 前端间接 | 0.9 |
DPAM-HM-SJ-R | S间接 | 1.0 |
DPAM-HM-LJ-R | L间接 | 1.1 |
DPAM-HM-AF-R | 臂固定零件 | 0.8 |
DPAM-HM-FF-R | 立柱固定部件 | 0.9 |
DPAM-HM-WF-R | 墙面固定部件 | 1.1 |
概述・特性
■附件

|
立柱帽 | 1个 | 电缆导块 | 1个 | 紧固手柄 | 1个 |
立柱固定螺栓 | 4个 | 导管固定小螺钉 | 2个 | 垫片 | 1个 |
L扳手 | 1个 | 关节螺栓 | 1个 | 橡胶 | 2张 |
绑扎带 | 2个 | 强力垫圈 | 2张 | L扳手 | 1个 |
法兰帽 | 1个 | 螺母 | 1个 |
电缆导管 | 2个 | 透明盖 | 1个 | 墙面安装板 | 1张 |
夹垫 | 1张 | 防脱落小螺钉&螺母 | 1套 |
L扳手* | 1个 | 关节螺栓 | 1个 | L扳手 | 1个 |
固定螺栓* | 4个 | 强力垫圈 | 2张 | 关节螺栓 | 1个 |
螺母 | 1个 | 强力垫圈 | 2张 |
VESA板 | 1张 | 透明盖 | 1个 | 螺母 | 1个 |
VESA螺钉 | 4个 | 固定螺栓 | 1个 | 透明盖 | 1个 |
L扳手 | 1个 | 螺栓用的L扳手 | 1个 | *仅DPAM-HM-CP-R附带 |

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。