型号 | 安装方式 | 间接组合 | 活动 | 位置固定 | 承重 (kg) | 重量 (kg) | |||
长 | 短 | 左右 | 上下 | 间接 | |||||
DPAM-HMS-C1-R | 台式固定夹 | 1 | 1 | 270° | 180° | 360° (*注) | 可 | 10 | 4.4 |
DPAM-HMS-C2-R | 1 | - | 4.0 | ||||||
DPAM-HMS-C3-R | - | - | 3.5 | ||||||
DPAM-HMS-C4-R | - | 2 | 4.3 | ||||||
DPAM-HMS-C5-R | 2 | - | 4.5 | ||||||
DPAM-HMS-C6-R | - | 1 | 3.9 | ||||||
DPAM-HMS-S1-R | 平面固定 | 1 | 1 | 可 | 3.1 | ||||
DPAM-HMS-S2-R | 1 | - | 2.7 | ||||||
DPAM-HMS-S3-R | - | - | 2.2 | ||||||
DPAM-HMS-S4-R | - | 2 | 3.0 | ||||||
DPAM-HMS-S5-R | 2 | - | 3.2 | ||||||
DPAM-HMS-S6-R | - | 1 | 2.6 | ||||||
DPAM-HMS-W1-R | 墙面固定 | 1 | 1 | 可 | 2.6 | ||||
DPAM-HMS-W2-R | 1 | - | 2.1 | ||||||
DPAM-HMS-W3-R | - | - | 1.7 | ||||||
DPAM-HMS-W4-R | - | 2 | 2.5 | ||||||
DPAM-HMS-W5-R | 2 | - | 2.7 | ||||||
DPAM-HMS-W6-R | - | 1 | 2.1 | ||||||
DPAM-HMS-F2-R | 自由夹 (适用立柱φ24-φ30) | 1 | - | 可 | 2.5 | ||||
DPAM-HMS-F3-R | - | - | 2.0 | ||||||
DPAM-HMS-F4-R | - | 2 | 2.8 | ||||||
DPAM-HMS-F5-R | 2 | - | 3.0 | ||||||
DPAM-HMS-F6-R | - | 1 | 2.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|